Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Välja mellan fjädrar och gasfjädrar
Fjädrar och gasfjädrar är två av de vanligaste typerna av fjädrar. De lagrar krafter och släpper dem igen efter behov. Men vilken typ av fjäder är lämplig för vilken applikation?
I den här artikeln lär du dig allt du behöver veta om fjädrar och gasfjädrar, deras olika egenskaper och tillämpningar. Vi kommer att presentera de viktigaste fjäderyperna och ge dig tips om hur du hittar rätt vår för din till.
Varför ska du överväga fjädrar och gasfjädrar för din tillämpning?
Fjädrar och gasfjädrar används ofta i applikationer som behöver lagra och därefter frigöra energi. Dessa egenskaper gör dem till ett bra val för en mängd olika industriella tillämpningar. De bidrar också till att minska friktionen och underlätta smidig rörelse. De kan också bära laster och utöva konstant kraft på laster. Det är viktigt att välja rätt typ av fjäder för applikationen för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet. Fjädrar och gasfjädrar skiljer sig åt när det gäller deras egenskaper, såsom deras kraft, längd och dämpning. Förutom fjädrar är dämpningsmaterial också lämpliga för dämpning av mekaniska krafter. Du kommer att lära dig mer om detta i den här artikeln: Dämpningsmaterial inom mekanik och konstruktion: idéer, tillämpningar och fördelar.
Fjädrar och gasfjädrar är mycket populära eftersom de är robusta och hållbara. De kan användas i många år under olika miljöförhållanden. De är också mycket kostnadseffektiva, vilket gör dem mycket attraktiva för många applikationer.
Vad är fjädrar?
Fjädrar är mekaniska komponenter som lagrar och frigör krafter efter behov. De består i allmänhet av ett elastiskt material, såsom stål eller plast, och kan produceras i olika former och storlekar. Fjädrar är en viktig komponent som används inom maskinteknik och finns i ett brett spektrum av applikationer.
Vilka egenskaper har fjädrar?
Fjädrar har olika tekniska egenskaper. Den viktigaste egenskapen är fjäderkonstanten, som beskriver förhållandet mellan den utövade kraften (belastning) och den resulterande avböjningen. Grafen för fjäderkonstanten när en kraft utövas på fjädern representeras grafiskt med hjälp av fjäderegenskapen.
P - Belastning i Newton
L - Längd i mm
Pi - Förspänning
Pmax. - Maximalt tillåten belastning
Fzul. - Tillåtet belastningsområde i N
L0 - Fri längd
Lmax. - Maximalt tillåten fjäderlängd
X - Arbetsområde i mm
P - Belastning i Newton
L - Längd i mm
Pmax. - Maximalt tillåten belastning
Fzul. - Tillåtet belastningsområde i N
L0 - Fri längd
Lmin. - Minsta längd under maximalt tillåten böjning
X - Arbetsområde i mm
En annan viktig faktor är fjäderns form, eftersom den direkt påverkar fjäderkonstanten och fjäderns möjliga tillämpningsområden. Förutom de tekniska egenskaperna spelar faktorer som omgivningstemperatur, luftfuktighet och korrosionsbeständighet också en viktig roll vid val av rätt fjäder för en specifik applikation.
Vilka fjädrar finns det?
Bladfjädrar och trådfjädrar kan användas i olika former med sina unika egenskaper, beroende på driftsförhållandena. De viktigaste typerna av fjädrar som används i maskinteknik är:
- Spänningsfjädrar: Denna typ av fjäder motverkar dragkrafter. Spänningsfjädrar består av en spiralfjädertråd och har olika typer av öglor eller andra monteringsalternativ i sina två ändar. Spänningsfjädrar har vanligtvis en cylindrisk form. Förutom tråddiametern är förspänningen och maximal tillåten deflektion avgörande för den avsedda tillämpningen och fjäderkonstanten. Köp spänningsfjädrar i MISUMI:s webbshop.
- Kompressionsfjädrar: Denna typ av fjäder motverkar krafter som komprimerar fjädern. Liksom spänningsfjädrar består kompressionsfjädrar av en spiralfjädertråd och har vanligtvis ändar lindade på block. Vågfjädrar är en speciell form på kompressionsfjäderaxelfjädrarna. Dessa använder vågiga fjäderelement, vilket avsevärt minskar utrymmesbehovet. Olika fjäderegenskaper implementeras vanligtvis i kompressionsfjädrar över de enskilda aktiva lindningarnas avstånd. Upptäck ett brett utbud av kompressionsfjädrar i MISUMI:s webbutik.
- Bladfjädrar: Bladfjädrar är tillverkade av platt fjäderbandsstål. Bladfjädrar kan motverka drag- eller tryckkrafter beroende på tillämpningen. Förutom antalet vinklade ytor påverkar tjockleken på fjäderliststålet fjäderkonstanten avsevärt.
- Vridfjädrar: Torsionsfjädrarna består av en ihoprullad fjädertråd och har en klämarm i båda ändar. De absorberar ett vridmoment som verkar på lindningarna genom att ändra klämarmarnas vinkel. Fjäderkonstanten bestäms väsentligen av antalet lindningar och vinklarna mellan de två klämarmarna. Köp torsionsfjädrar i MISUMI:s webbshop nu
- Spiralfjädrar: Spiralfjädrar består av en upprullad fjäderplatta, varvid en ände är säkert monterad på en vals. De absorberar dragkrafter och vridkrafter som verkar på spirallindningarna på våren över den fria änden. Motståndet är konstant efter att maximal belastning har uppnåtts, oavsett böjning.
- Skivfjädrar: Skivfjädrar är skivformade platta fjädrar med en vinklad ytterdiameter. Skivfjädrar är särskilt lämpade för användning med gängade anslutningar och kan motverka höga krafter som komprimerar fjädern.
Vad är gasfjädrar?
Gaskompressionsfjädrar eller gasfjädrar är trycksatta cylindrar som lagrar och frigör krafter efter behov. De består av en cylinder fylld med en gas (kväve) under högt tryck och av en kolv som rör sig inuti cylindern och komprimerar gasen under kraft. Gasfjädrar kan tillverkas i olika storlekar och med olika kompressionsintervall och har kontinuerligt justerbara fjäderkrafter. Besök MISUMI:s webbutik och köp högkvalitativa gaskompressionsfjädrar eller gasfjädrar.
Vilka egenskaper har gasfjädrar?
Gasfjädrar är mycket kraftfulla och kan absorbera stora belastningar. Jämfört med normala fjädrar har gasfjädrar plattare fjäderegenskaper och kan generera höga fjäderkrafter (tryckkrafter) trots sin kompakta design. Tryckkraften förblir konstant över nästan hela slaget. Gasfjädrar är särskilt användbara i tillämpningar som kräver kontrollerad rörelse. De kan också användas i kombination med andra komponenter, såsom hydrauliska system, för att möjliggöra ännu mer exakt kontroll.
Gasfjädrar utövar en konstant kraft på ett objekt, är vanligtvis låga underhåll och också mycket hållbara och robusta när de används som avsett.
Hur skiljer sig fjädrar och gasfjädrar från varandra?
Fjädrar och gasfjädrar skiljer sig åt i flera avseenden. Den mest uppenbara skillnaden är att fjädrar vanligtvis är gjorda av metall och genererar sin kraft genom att deformera materialet, medan gasfjädrar har en cylinder- och kolvkonstruktion och genererar kraft genom att komprimera kompressionsgasen.
Den största fördelen med gaskompressionsfjädrar är förmågan att kontinuerligt justera fjäderkraften baserat på det utövade gastrycket. Medan kraften på konventionella fjädrar bestäms av formen, antalet spolar och många andra funktioner, kan kraften på gasfjädrar anpassas individuellt till kraven i applikationen. Gasfjädrar ger därmed större flexibilitet och precision i tillämpningen. På grund av sina tekniska egenskaper kräver gasfjädrar också betydligt mindre utrymme med samma kraft, vilket är anledningen till att de är särskilt lämpliga för användning i begränsade miljöer. De kan också absorbera högre belastningar och är därför det föredragna valet i många applikationer, särskilt när kontrollerad rörelse krävs.
Konventionella fjädrar är ett kostnadseffektivt och mångsidigt alternativ till gasfjädrar, men passar överallt där precisionskraven för fjäderkraften är något lägre. Konventionella fjädrar är också mer motståndskraftiga mot temperaturfluktuationer och kräver inte service för att behålla sin prestanda.
Vilken typ av fjäder passar bäst för din applikation?
Valet mellan fjädrar och gasfjädrar beror på den specifika tillämpningen. Fjädrar är i allmänhet ett bra val för applikationer som kräver hög lastkapacitet och en enkel design. Gasfjädrar är å andra sidan ett bra val för applikationer som kräver exakt kontroll och kontinuerligt justerbar kraft och hastighet.
Det är också viktigt att ta hänsyn till miljöfaktorer som temperatur, luftfuktighet och korrosionsbeständighet. I miljöer med höga temperaturer eller högt fuktinnehåll kan gasfjädrar vara ett bättre val eftersom de är mindre känsliga för korrosion och slitage. I vilket fall som helst är det viktigt att ta hänsyn till de specifika kraven i ansökan och att göra en grundlig analys för att göra rätt val mellan fjädrar och gasfjädrar.