Materials

Distanshylsor och distansskivor – Material och former

Distanshylsor och distansskivor är viktiga element för sammanfogning och design av tekniska lösningar. De utför flera uppgifter: De är distanser, fördelar infallande krafter, säkra komponenter och behövs för precisionsjusteringar. Förutom klassiska metallbrickor diskuterar den här artikeln också andra speciella former och konfigurationsalternativ, såsom runda plattor.

16 minuter att läsa

Linjära axlar: Välja rätt material, härdning och ytbehandling

Linjära axlar utför krävande uppgifter i industriella tillämpningar: De tillåter exakta och repeterbara linjära rörelser vid höga mekaniska belastningar. För att uppfylla dessa krav är korrekt materialval, härdning och ytbehandling avgörande. Alla dessa faktorer påverkar direkt livslängden, precisionen och prestandan hos en linjär axel. Denna artikel introducerar dessa tre aspekter och belyser deras beroenden så att du kan välja den bästa linjära axeln för din applikation.

12 minuter att läsa

Specialplaster för yrkesverksamma – egenskaper, motstånd och tillämpningsexempel

Specialplast används när applikationer ställer höga krav på materialet eller speciella egenskaper krävs. De har ofta isolerande egenskaper och deras höga motståndskraft mot vatten och kemikalier gör dem till ett pålitligt material med lågt underhåll. Det är då inte konstigt att specialplast används inom många tekniska områden och även i fästelement som skruvar och muttrar. Följande artikel ger en översikt över olika specialplaster och deras tillämpningar.

12 minuter att läsa

Neodymmagneter: Specialfunktioner, produktion och användning

Neodymiummagneter är de starkaste permanentmagneterna som finns och kan producera mycket starka magnetfält i de minsta utrymmena. Denna egenskap gör att de kan integreras i en mängd olika enheter och tillämpningar även när utrymmet är begränsat.

Vad som gör neodymmagneter så starka, vilka applikationer som finns tillgängliga, hur de görs och vad man ska tänka på när man använder dem diskuteras i den här artikeln.

9 minuter att läsa