Sammanfogning

Draghållfasthetsklasser för skruvar och muttrar av rostfritt stål

Draghållfastheten hos stål och rostfritt stål är en kritisk parameter när det gäller lastbärande kapacitet och säkerhet hos gängade leder. Den består av två nyckelparametrar för stålskruvar baserat på vilka draghållfastheten och sträckgränsen lätt kan bestämmas. Men från och med en viss storlek är skruvar av rostfritt stål och muttrar av rostfritt stål märkta med en bokstavskombination (t.ex. A4-80). Bokstavskombinationen som är anordnad framför bindestrecket tilldelar skruven så markerad till en materialgrupp och stålgrupp och ger därmed information om skruvens grundläggande materialegenskaper. Siffran 80 till höger om bindestrecket anger styrkeklassen. Den här artikeln visar hur du använder styrkeklassen för bultar av rostfritt stål för att bestämma deras användningsgränser och ger en översikt över den lastbärande kapaciteten hos typiska styrkeklasser.

9 minuter att läsa

Högbelastningspluggar Typer/egenskaper och installation

Högbelastningspluggar är en specialiserad form av metallpluggar. Deras lastkapacitet är nästan obegränsad i interaktionen mellan det använda systemet och det kompatibla substratet. Högbelastningspluggar med enorm lastkapacitet används i industriella miljöer, såsom maskinkonstruktion. Följande artikel ger information om de olika typerna av högbelastningspluggar, deras användning och fästmetoder.

10 minuter att läsa

Låsstift - fjäderpluggar och sprintar - former och mått

Fjäderpluggar och sprintar (även kallade låsstift) är låselement för olika tillämpningar. De används ofta för bultanslutningar som ett enkelt och löstagbart låselement och används för att säkra den axiella kraften. Den axiella kraften är inte huvudbelastningen på leden. Låselementet används främst för att hålla ihop enheten. Den axiella kraften är därför ofta mindre med flera storleksordningar än den radiella kraften på bulten. I den här artikeln diskuteras låsprinciperna för bultförband med låsstift, tillsammans med applikationsexempel på de olika låselementen inom maskinteknik och baserat på vilka kriterier dessa element kan väljas.

9 minuter att läsa

Skruvar – översikt över standard

Det finns olika beteckningssystem för skruvars egenskaper. De underliggande standarderna utgör grunden för klassificering och beteckning av skruvtyper. I denna artikel presenteras kortfattat några av de olika skruvstandarderna och deras skillnader, och den ger en allmän översikt över skruvar i den europeiska regionen.

17 minuter att läsa

Typer, egenskaper och användning av låsringar

Låsringen är ett av de viktigaste verktygen inom konstruktion. Den används för att säkra enskilda komponenter och förhindra axiell rörelse. I den här artikeln tar vi en titt på de olika typerna av låsringar, deras funktioner och deras användning.

3 minuter att läsa

Plattkilar och koniska kilar – Standarder och normer

Plattkilar och koniska kilar är två vanliga anslutningselement inom maskinteknikindustrin. De används för att skapa en kraftlåsande förbindelse mellan två komponenter. De två huvudtyperna granskas närmare i den här artikeln och deras användningsområden förklaras.

7 minuter att läsa

Låsringar C-typ – Inköpsriktlinjer för låsringar

Låsringar är en viktig komponent i många maskiner och system som används för att säkra lager, axlar, bultar och andra komponenter. En vanlig typ av låsringar är typ C, som tillverkas enligt den japanska standarden JIS. Läs mer om låsringar av C-typ och den japanska standarden JIS i den här artikeln.

9 minuter att läsa

Spännstift – Översikt över utformning och tillämpning

Spännstift eller fjäderstift är mekaniska fästelement av fjäderstål. Dessa element sammanfogar komponenter säkert och tillförlitligt samtidigt som de erbjuder en viss grad av flexibilitet. De är lätta att installera och ger jämn lastfördelning över stiftets yta och hålet. De används ofta i många branscher och applikationer och är särskilt användbara i applikationer där en permanent anslutning krävs utan användning av skruvar eller andra fästelement.

10 minuter att läsa

Brickor – Typer/användningar/fördelar och nackdelar

I den här artikeln kommer vi att introducera dig till några av de många brickversioner som finns. Vi förklarar användningen av brickor och överväger fördelarna och nackdelarna med att använda brickor. Vi tar också upp metall- och plastmaterial.

9 minuter att läsa

Element för säkring av axiallager

I många industriella och mekaniska tillämpningar utgör kullager kritiska komponenter som ger låg friktion, reproducerbar rörelse mellan rörliga delar eller axlar. Beroende på installationsplats och funktion måste dessa kullager tillåta olika frihetsgrader och vara säkert fixerade. Förutom många andra alternativ används låselement som låsringar eller slitsmuttrar eller axelmuttrar för att säkra maskindelar som rullningslager, bultar eller axlar mot axiell förskjutning.

9 minuter att läsa

Stiftanslutning – Anslutning av komponenter med cylinderstift – Metoder/fel

I den här artikeln kommer vi att fokusera i detalj på ämnet stiftanslutningar i det mekaniska fältet. Vi kommer att ta en närmare titt på gjutna delar som bultar och stift, liksom andra fästelement och fästelement och deras avgörande roll i stiftanslutningar. Vi kommer att diskutera olika exempel på stiftanslutningar och potentiella defekter vid stiftning av komponenter.

11 minuter att läsa

Beräkning av skjuvstyrkor och draghållfasthet för skruvar

Skjuvstyrka och draghållfasthet är två viktiga parametrar för att välja och använda skruvar. Skruvar används för att ansluta komponenter på ett friktionslåsande sätt och för att motstå mekaniska belastningar. För att säkerställa att skruvarna uppfyller de krav på hållfasthet som krävs i en viss applikation är det viktigt att veta vad skjuvhållfasthet och draghållfasthet är och hur de beräknas.

7 minuter att läsa