Teknisk guide

Bearbetningsgränser och noggrannhetsstandarder för plåtdelar

Plåtdelar används i vår vardag och i industrin i en mängd olika tillämpningar. För att dessa tillverkade plåtdelar ska kunna användas interoperabelt måste de uppfylla vissa noggrannhetsstandarder och bearbetningsgränser. Dessa avser specifika parametrar och toleranser med avseende på bredd, längd, tjocklek och geometriska toleranser. Specifikationerna måste beaktas vid tillverkning av plåtdelar. I det följande behandlas olika standarder och gränser i detalj.

9 minuter att läsa

Hårdhet och hårdhetstestning i jämförelse

Ett brett utbud av råvaror och tillhörande material används i industriella tillämpningar. Omfattande kunskap om deras materialegenskaper är en absolut förutsättning för att använda dessa råvaror för en definierad tillämpning i tekniska miljöer. Hårdhetstester är ett sätt att bestämma grundläggande materialegenskaper som hårdhet / seghet och styrka hos ett material, såsom stål. Hårdhet spelar en avgörande roll i karakterisering och kvalitetskontroll av material. Hårdheten hos ett stål ger information om dess mekaniska egenskaper, slitstyrka och lämplighet för specifika tillämpningar. I detta sammanhang har olika hårdhetstestmetoder och skalor utvecklats för att noggrant bestämma och klassificera stålets hårdhet. Denna artikel ger en översikt över vanliga hårdhetstestmetoder, en översikt över några av värmebehandlingsalternativen för stålmaterial, de resulterande Vickers hårdhetsnivåerna och deras möjliga tillämpningar.

18 minuter att läsa

Bearbetning av rostfritt stål

Rostfritt stål är ett material som är svårt att bearbeta. Bearbetning innebär risk för kallhärdning. Dessutom kan bearbetningsfel skapa attackytor för korrosion. Följande artikel svarar på den vanliga frågan "Kan rostfritt stål rosta?", ger en översikt över problem under bearbetning, olika bearbetningsmetoder och urvalskriterier för rätt verktyg för bearbetning av rostfritt stål.

11 minuter att läsa

Lågreflekterande ytor – LTBC och andra alternativ

Reflekterande ytor kan orsaka funktionsfel i vissa tillämpningar och till och med påverka resultaten, t.ex. vid kvalitetskontroll eller dimensionsinspektioner. Detta bör beaktas vid val av yta. Men hur kan reflektioner minimeras? Denna artikel presenterar olika alternativ för ytbehandling och ytbeläggning. Svart kromplätering, LTBC eller svart kromprocess med låg temperatur förklaras i detalj.

10 minuter att läsa

Bearbetningsprocesser och tillhörande ytjämnhet

Rätt ytfinish påverkar komponenternas funktionalitet, livslängd och tillverkningskostnader avsevärt. I den här bloggen lär du dig allt du behöver veta - från grunderna i ytjämnhet till mätmetoder och internationella standarder till praktiska exempel på hur grovhet anges i ritningar och vilka bearbetningsmetoder som levererar önskad kvalitet. Fördjupa dig i precisionens värld och ta reda på varför även mikrometer kan göra hela skillnaden!

8 minuter att läsa

Erosion och korrosion i maskinteknik

Korrosion och erosion påverkar komponenternas livslängd och prestanda. Men vad är egentligen skillnaden mellan erosion och korrosion? Vilka typer finns det? Hur kan dessa krafter motverkas? Följande artikel undersöker detta mer i detalj.

8 minuter att läsa