Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Färgvätningsnedsättande ämnen - Vad är LABS?
Ämnen som stör färg, för kort LABS, leder till bristfälliga resultat när ytbehandlingsmaterial och arbetsstycken. Den ansträngning som krävs för efterföljande reparationer är enorm. Därför är det viktigt att känna till källorna till LABS i produktionen och att vidta förebyggande åtgärder vid behov. I följande presenteras LABS-källor och alternativ för att identifiera och eliminera LABS visas.
Vad är färgvätningsnedsättande ämnen?
Ämnen som stör färg, kort sagt LABS, leder till fel under målningsprocessen och även under beläggningar och vid användning av lim. Dessa fel blir märkbara, till exempel genom så kallade kratrar eller vätningsstörningar. Orsaken till problemet är vanligtvis vissa föroreningar som resulterar i att färgen inte längre är jämnt fördelad över alla ytor på ytan. Föroreningar kan till exempel vara oljor, fetter eller silikoner. Fysiskt sett är en annan ytspänning ansvarig: Föroreningen har en högre ytspänning än färgen och detta gör att färgen försvinner. Krater kan till exempel sträcka sig till ytan, vilket innebär att den förblir öppen och bildar en attackyta. Vid vätningsnedsättningar är störningen i filmbildningen mer omfattande och ytan kan inte helt vätas.
Fel som orsakas av LABS måste skiljas från: inneslutningar, bubblor, rester på substratet och spraydimma.
- (1) Beläggning
- (2) Yta
- (3) Färgvätningsnedsättande ämnen
- (4) Orsakad beläggningsdefekt
Silikonfri är inte samma sak som LABS-fri. Silikonfri avser uteslutande frånvaro av silikon. Det kan finnas andra föroreningar eller andra ämnen som försämrar färgvätningen. Silikon var dock det första ämnet som märktes som försämrar vätning. LABS-fri innehåller silikon såväl som andra ämnen.
Källor till LABS
Oavsett material finns det också många externa källor som kan leda till LABS:
- smörjmedel
- drifts- och hjälpmaterial såsom rengöringsmedel, slipmedel, polermedel
- rör och tätningsmedel
- personliga LABS-källor som handkrämer, kosmetika, livsmedelsprodukt, men även plastarmband, fitnessspårare, smartphonefodral
Det går dock inte att generalisera vilket ämne som försämrar färgvätningen. Den individuella interaktionen mellan omgivningsförhållandena, ytan som ska beläggas och typen av beläggning måste alltid observeras.
LABS-frihet eller LABS-överensstämmelse
Det finns material, såsom plast, som innehåller mjukgörare eller frisättningsmedel, som anses vara ämnen som försämrar färgvätningen. LABS-fri innebär att sådana ämnen inte redan förekommer i själva materialet. Detta innebär dock inte automatiskt LABS-överensstämmelse, precis som LABS-överensstämmelse inte automatiskt innebär LABS-frihet. LABS-överensstämmelse måste alltid beaktas i samband med material och önskad beläggning eller målning. LABS-överensstämmelse testas enligt VDMA 24364. Ingen nedsättning av färgvätning får ha inträffat under testet. För att uppfylla LABS-standarderna kan till exempel ytaktiva ämnen modifieras genom att eliminera vissa komponenter på ett sådant sätt att de inte längre genererar LABS. Ytaktiva ämnen används ofta inom färgindustrin som vätmedel eller dispergeringsmedel. Därför är det inte ovanligt att ett material som inte är LABS-fritt inte uppvisar färgvätningsnedsättning i ett test enligt VDMA 24364 och därmed anses LABS-kompatibelt. Det är viktigt att notera att detta endast gäller proceduren som används i testet. Andra färgsystem och testmetoder kan leda till avvikande resultat.
Vissa material är lättare att göra LABS-fria eller LABS-överensstämmande. Orsakerna till detta är att de inte innehåller något LABS som kan frigöras eller att de är lättare att rengöra på grund av sina fysiska egenskaper.
Identifiera LABS – Standard VDMA-blad 24364
VDMA är en sammanslutning av experter vars uppgift är att standardisera testningen av LABS och att fortsätta på ett sätt som är oberoende av materialet och skräddarsytt för den enskilda tillämpningen. Dessa allmänt giltiga tester definieras i standard VDMA Sheet 24364. Det är viktigt att förstå att det inte är möjligt att tillhandahålla en omfattande profil för alla LABS. Snarare bör den skadliga effekten påvisas i det specifika enskilda fallet.
I grund och botten måste följande fråga alltid ställas om den produkt som ska bedömas:
- Kommer den att komma i kontakt med färgen (eller lim och andra beläggningsämnen) i färgbehandlingsanläggningen? Kommer den att komma i kontakt med ytan som ska målas?
- Vilka är de allmänna villkoren på användningsstället? Detta inkluderar även omgivningstemperatur, luftfuktighet och andra parametrar.
LABS-zoner
Standard VDMA Sheet 24364 definierar också tre zoner som beskriver relevansen av LABS inom en lackeringsverkstad och sedan motiverar olika krav på renheten hos de produkter som används där.
Den direkta målningsprocessen är placerad i zon I. Här är LABS-relevansen särskilt hög och renlighetskraven är de strängaste: Det får inte finnas några ämnen som försämrar färgvätningen.
Zon II är också fortfarande inom området för färgbehandling, men redan utanför direktkontaktzonen. I detta område finns det en viss grad av föroreningar tolerabla, men inga märkbara färgdefekter bör uppstå.
Zon III räknas inte längre som område för färgbehandling, men det är fortfarande inne i produktionen. LABS är inte längre relevant här. De skulle inte påverka målningsprocessen. Om produkter används i mer än en zon samtidigt måste alla zonkrav uppfyllas.
Baserat på kraven kan produkterna delas in i fem grupper, som var och en testas olika. Grupp A omfattar till exempel alla produkter med direktkontakt med färg, lösningsmedel eller yta; Grupp B och C omfattar produkter med indirekt kontakt med dem. Grupp T-produkter används vid höga temperaturer och är därmed relevanta för LABS. Grupp S innehåller ämnen som appliceras på ytan som ska målas eller kan överföras till de två första zonerna.
LABS-överensstämmelsetester enligt standard VDMA-blad 24364
Följande steg krävs för LABS-överensstämmelsetestet i enlighet med standard VDMA-blad 24364:
- välj produktgrupp och testklass.
- utför nolltest.
- utför testet, utvärdera det och dokumentera det.
Vid val av produktgrupp och testklass är både produktens avsedda användning och zonklassificeringen som beskrivs ovan användbara. Testklassen väljs sedan beroende på belastningen när den används som avsett. Före själva testet är nolltestet viktigt. Detta säkerställer att all test- och arbetsutrustning som används samt själva arbetsmiljön är LABS-kompatibel. Annars kan man inte på ett tillförlitligt sätt bedöma om det beror på arbetsmiljön eller själva testobjektet. Ett nolltest kan till exempel vara att utsätta testdokumentet för det planerade testet en gång.
Därefter utförs det faktiska testet. Testprovet placeras på det testdokument där testet äger rum. Detta kan till exempel vara sköljning av testprovet med lösningsmedel. Vänta tills lösningsmedlet har avdunstat helt och utför sedan färgprocessen. I härdat tillstånd utvärderas sedan färgfilmen. Utvärderingen består av en visuell inspektion utan ytterligare hjälpmedel. Antingen LABS-kompatibel eller icke-LABS-kompatibel kan betraktas som ett resultat. Kvantifiering är inte syftet med denna typ av test. Det är också viktigt att notera att det finns LABS-beroende och LABS-oberoende felmönster, t.ex. har kratrar dykt upp, men ytan var helt fuktad med färg. I detta fall skulle produkten fortfarande vara LABS-kompatibel.
Undvikande- och elimineringsstrategier
Källorna för LABS är många och därför är det ännu viktigare att i förväg säkerställa att produktionen är LABS-kompatibel. Produkter som inte är LABS-kompatibla ska tas bort från motsvarande produktion. Alternativt finns det olika metoder för LABS-rengöring, t.ex. våt kemikalisk eller med hjälp av plasma.
Om färgfel uppstår är det enda alternativet vanligtvis att slipa ner dem eller i värsta fall kassera dem. Men varje slipning kräver också rengöring och den drabbade delen måste ommålas. Detta medför höga kostnader, vilket är anledningen till att renlighet är högsta prioritet vid bearbetning och beredning av färger och beläggningar.