Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Hårdhet och hårdhetstestning i jämförelse
Ett brett utbud av råvaror och tillhörande material används i industriella tillämpningar. Omfattande kunskap om deras materialegenskaper är en absolut förutsättning för att använda dessa råvaror för en definierad tillämpning i tekniska miljöer. Hårdhetstester är ett sätt att bestämma grundläggande materialegenskaper som hårdhet / seghet och styrka hos ett material, såsom stål. Hårdhet spelar en avgörande roll i karakterisering och kvalitetskontroll av material. Hårdheten hos ett stål ger information om dess mekaniska egenskaper, slitstyrka och lämplighet för specifika tillämpningar. I detta sammanhang har olika hårdhetstestmetoder och skalor utvecklats för att noggrant bestämma och klassificera stålets hårdhet. Den här artikeln ger en översikt över vanliga hårdhetstestmetoder och beskriver en möjlig hårdhetsmätningsprocedur. En jämförelsetabell för hårdhet möjliggör en jämförelse av de värden som bestäms av enskilda metoder.
Olika hårdhetstester i jämförelse
Hårdhetstestning är avgörande för karakterisering och kvalitetskontroll av stålprodukter. Det finns olika hårdhetstester, t.ex. enligt Brinell, Rockwell, Shore och Vickers. Den vanligaste metoden är hårdhetstestning enligt Rockwell.
Brinell-hårdhet
Brinell-hårdhetstestet var den första metoden som direkt kunde beräkna värden. Ytan på det material som testas komprimeras vid en specifik testkraft (F) med hjälp av en sfärisk hårdhetsprovkropp av volframkarbid. Avtryckets diameter (d) mäts sedan vanligtvis. Hårdheten beräknas enligt följande:
- D = Bollens diameter
- d = Avtryckets diameter
- F = Testkraft
- Omvandlingsfaktor 0,102 = Tidigare specificerades den gamla måttenheten kilopond (kp) för hårdhet. Detta används inte längre idag och omvandlingsfaktorn används för att bestämma ett värde i Newton (1 kp motsvarar 9,81 N)
I praktiken anges dock hårdheten i mätanordningen och behöver inte beräknas. Detta gäller alla förfaranden.
Hårdhetsprovningsmetoden enligt Brinell är standardiserad i DIN EN ISO 6506-1. Testkraften som ska användas kan läsas i tabeller. Som en allmän regel bör intrycket av testbollen vara så stort som möjligt för att upptäcka så många beståndsdelar som möjligt.
Brinell-hårdhetstestet är lämpligt för mjuka till medelhårda material vars hårdhet inte är över 650 HBW. Den är också lastoberoende.
Vickers-hårdhet
Vickers hårdhetsprovningsmetod liknar Brinell-metoden. Det utvecklades från det faktum att Brinell-testmetoden är lämplig för mjuka och medelhårda material, men inte för mycket hårda material. Istället för en hårdmetallkula används här en diamantpyramid med en fyrkantig basyta och en öppningsvinkel på 136° mellan spetsarna. Vinkeln valdes för att säkerställa jämförelser med Brinell-hårdheter.
Formen på den penetrerande kroppen gör att höga krafter kan appliceras (aluminium på stål). En minsta provtjocklek för testprovet Smin är en förutsättning för proceduren. Provet måste vara minst 1,5 x den genomsnittliga längden på avtrycksdiagonalen (1,5 x d) så att proben inte tränger igenom till provplattan. Även här ger standarder som DIN EN ISO 6507-1 minsta avstånd mellan testpunkterna eller avtrycken och till provets kant så att resultaten inte förfalskas genom deformation. Vickers hårdhet indikeras till exempel enligt följande: 210 HV 40/30 (testkraft/hålltid för testet). Den kan beräknas med hjälp av följande formel:
Värdet d2 beräknas från längden på den första diagonalen d1 och den andra diagonalen d2, se även det markerade området i figuren nedan. Värdet för d måste beräknas i ett första steg:
d2 beräknas sedan enligt följande:
Rockwell-hårdhet
Rockwell-hårdhet bestäms till exempel på samma sätt som Brinell-metoden med en stålkula eller på samma sätt som Vickers-metoden med en diamantkon med 120° vinkel. Penetrationsdjupet och inte avtryckets diameter tas som parameter. Beroende på metod specificeras Rockwell-hårdheten i HRA, HRB, HRC eller HRF, där HR refererar till Rockwell-hårdhetstestet och bokstaven representerar metoden. Testprovet placeras under belastning med en kraft enligt följande:
- Rockwell A: Fv= 98,07 N, FZ = 490,3 N
(Diamantkon, referensdjup 0,2 mm - för mycket hårda material och hårdmetaller) - Rockwell B: Fv= 98,07 N, FZ = 882,6 N
(Karbidkula, referensdjup 0,2 mm - för medelhårda material t.ex. stål och mässing) - Rockwell C: Fv= 98,07 N, FZ = 1373 N
(Diamantkon, referensdjup 0,2 mm - för härdat stål) - Rockwell F: Fv= 98,07 N, FZ = 490,3 N
(Karbidkula, referensdjup 0,26 mm - för tunn plåt, mjuk koppar eller mjuk mässing)
Testförfarandet kan vara följande:
I det första steget (1) laddas inspelaren med förtestkraften (Fv) och tränger in lite i provet (referensplan - - - linje). I det andra steget (2) utövas dessutom den ytterligare tilläggstestkraften (FZ) och den totala testkraften verkar nu på provet. I det sista steget (3) tas tilläggstestkraften bort igen och det permanenta penetrationsdjupet (h) kan nu mätas.
Formeln för beräkningen med diamantkon är följande:
S motsvarar skalklassificeringen på mätklockan (vanligtvis motsvarar 100 skalsegment 0,002 mm).
Formeln för beräkning med en hårdmetallkula är följande:
Vilken Rockwell-skala som väljs och beroende på: Materialhårdhet, arbetsstyckets tjocklek, alla härdade ytor (t.ex. nitrationshärdning). Diamantkonen används främst för härdat eller härdat stål och stålkulan används främst för mjukare material. Du hittar lämpliga diamantpenetrerande kroppar i MISUMI-butiken.
Shore-hårdhet
Shore-hårdhetstestning används främst för elastiska material som gummi, plast, geler eller skum. Även här pressas ett specialiserat testprov in i materialet med en definierad kraft. Penetrationsdjupet representerar skalan. Det finns sex olika skalor:
- Shore 00: för mycket mjuka material som silikon, geler.
- Shore 0: för mjuka men lite mer hållbara material.
- Shore A: för medelhårda elastiska material (t.ex. naturgummi, syntetiska elastomerer, flexibel plast, mjukt gummi)
- Shore B: för elastiska material med högre styvhet (t.ex. hårda gummikompositer)
- Shore C: för hårdare material (t.ex. termoplastiska elastomerer, hårdplast, härdat gummi)
- Shore D: för tuffa elastomerer och termoplaster, såsom PPOM (polyoximetylen), PE (polyetylen) och PA (polyamider)
Shore A-hårdhet och Shore D-hårdhet är relevanta för de flesta industriella användningsfall.
Shore-hårdheten kan till exempel mätas med en durometer. Den senare trycks för hand mot objektet som testas och visar sedan motsvarande värde. Observera att durometrar visar värden på endast en Shore-skala vardera, dvs. det finns Shore A-durometrar osv. Durometrar finns också i vår MISUMI-butik.
Konvertering av hårdhet
Vilket hårdhetsprov som används som standard är inte obligatoriskt. Olika branscher och laboratorier använder därför olika mätmetoder. För att jämföra de olika hårdhetsgraderna tillhandahåller DIN EN ISO 18265 till exempel en hårdhetsjämförelsetabell för olegerat och låglegerat stål och gjutet stål:
| (HRC) Rockwell hårdhetsskala C |
(HV) Vickers-hårdhet |
Brinellhårdhet (HB) 10 mm kula, last 3 000 kgf |
Rockwell hårdhet (*3) | Rockwell Hard Diamond Cone penetrator | (Hs) Shore-hårdhet |
Draghållfasthet (ungefärligt värde) Mpa (kgf/mm2)(*2) |
Rockwell-hårdhet Skala C (*3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardsfär | volframkarbidkula | (HRA) Skala A, Last 60 kgf, Diamantkon Penetrator |
(HRB) Skala B, Last 100 kgf, Dia, 1.6 mm (1/16 tum) sfär |
(HRD) Skala D, Last 100 kgf, Penetrator med diamantkon |
15-N skala, Last 15 kgf |
30-N skala, Last 30 kgf |
45-N skala, Last 45 kgf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 940 | − | − | 85.6 | − | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 97 | − | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 900 | − | − | 85 | − | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 95 | − | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 865 | − | − | 84.5 | − | 75.4 | 92.5 | 82.8 | 73.3 | 92 | − | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 832 | − | (739) | 83.9 | − | 74.5 | 92.2 | 81.9 | 72 | 91 | − | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 800 | − | (722) | 83.4 | − | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71 | 88 | − | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 772 | − | (705) | 82.8 | − | 73 | 91.4 | 80.1 | 69 9 | 87 | − | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 746 | − | (688) | 82.3 | − | 72.2 | 91.1 | 79.3 | 68.8 | 85 | − | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 720 | − | (670) | 81.8 | − | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 83 | − | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 697 | − | (654) | 81.2 | − | 70.7 | 90.2 | 77.5 | 66.6 | 81 | − | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 674 | − | (634) | 80.7 | − | 69.9 | 89.8 | 76.6 | 65.5 | 80 | − | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 653 | − | 615 | 80.1 | − | 69.2 | 89.3 | 75.7 | 64.3 | 78 | − | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 633 | − | 595 | 79.6 | − | 68.5 | 88.9 | 74.8 | 63.2 | 76 | − | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 613 | − | 577 | 79 | − | 67.7 | 88.3 | 73.9 | 62 | 75 | − | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 595 | − | 560 | 78.5 | − | 66.9 | 87.9 | 73 | 60.9 | 74 | 2075 (212) | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 577 | − | 543 | 78 | − | 66.1 | 87.4 | 72 | 59.8 | 72 | 2015 (205) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 560 | − | 525 | 77.4 | − | 65.4 | 86.9 | 71.2 | 58.5 | 71 | 1950 (199) | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 544 | (500) | 512 | 76.8 | − | 64.6 | 86.4 | 70.2 | 57.4 | 69 | 1880 (192) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 528 | (487) | 496 | 76.3 | − | 63.8 | 85.9 | 69.4 | 56.1 | 68 | 1820 (186) | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 513 | (475) | 481 | 75.9 | − | 63.1 | 85.5 | 68.5 | 55 | 67 | 1760 (179) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 498 | (464) | 469 | 75.2 | − | 62.1 | 85 | 67.6 | 53.8 | 66 | 1695 (173) | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 484 | 451 | 455 | 74.7 | − | 61.4 | 84.5 | 66.7 | 52.5 | 64 | 1635 (167) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 471 | 442 | 443 | 74.1 | − | 60.8 | 83.9 | 65.8 | 51.4 | 63 | 1580 (161) | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 458 | 432 | 432 | 73.6 | − | 60 | 83.5 | 64.8 | 50.3 | 62 | 1530 (156) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 446 | 421 | 421 | 73.1 | − | 59.2 | 83 | 64 | 49 | 60 | 1480 (151) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 434 | 409 | 409 | 72.5 | − | 58.5 | 82.5 | 63.1 | 47.8 | 58 | 1435 (146) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 423 | 400 | 400 | 72 | − | 57.7 | 82 | 62.2 | 46.7 | 57 | 1385 (141) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 412 | 390 | 390 | 71.5 | − | 56.9 | 81.5 | 61.3 | 45.5 | 56 | 1340 (136) | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 402 | 381 | 381 | 70.9 | − | 56.2 | 80.9 | 60.4 | 44.3 | 55 | 1295 (132) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 392 | 371 | 371 | 70.4 | − | 55.4 | 80.4 | 59.5 | 43.1 | 54 | 1250 (127) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 382 | 362 | 362 | 69.9 | − | 54.6 | 79.9 | 58.6 | 41.9 | 52 | 1215 (124) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 372 | 353 | 353 | 69.4 | − | 53.8 | 79.4 | 57.7 | 40.8 | 51 | 1180 (120) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 363 | 344 | 344 | 68.9 | − | 53.1 | 78.8 | 56.8 | 39.6 | 50 | 1160 (118) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 354 | 336 | 336 | 68.4 | -109 | 52.3 | 78.3 | 55.9 | 38.4 | 49 | 1115 (114) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 345 | 327 | 327 | 67.9 | -108.5 | 51.5 | 77.7 | 55 | 37.2 | 48 | 1080 (110) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 336 | 319 | 319 | 67.4 | -108 | 50.8 | 77.2 | 54.2 | 36.1 | 47 | 1055 (108) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 327 | 311 | 311 | 66.8 | -107.5 | 50 | 76.6 | 53.3 | 34.9 | 46 | 1025 (105) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 318 | 301 | 301 | 66.3 | -107 | 49.2 | 76.1 | 52.1 | 33.7 | 44 | 1 000 (102) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 310 | 294 | 294 | 65.8 | -106 | 48.4 | 75.6 | 51.3 | 32.7 | 43 | 980 (100) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 302 | 286 | 286 | 65.3 | -105.5 | 47.7 | 75 | 50.4 | 31.3 | 42 | 950 (97) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 294 | 279 | 279 | 64.7 | -104.5 | 47 | 74.5 | 49.5 | 30.1 | 41 | 930 (95) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 286 | 271 | 271 | 64.3 | -104 | 46.1 | 73.9 | 48.6 | 28.9 | 41 | 910 (93) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 279 | 264 | 264 | 63.8 | -103 | 45.2 | 73.3 | 47.7 | 27.8 | 40 | 880 (90) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 272 | 258 | 258 | 63.3 | -102.5 | 44.6 | 72.8 | 46.8 | 26.7 | 38 | 860 (88) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 266 | 253 | 253 | 62.8 | -101.5 | 43.8 | 72.2 | 45.9 | 25.5 | 38 | 840 (86) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 260 | 247 | 247 | 62.4 | -101 | 43.1 | 71.6 | 45 | 24.3 | 37 | 825 (84) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 254 | 243 | 243 | 62 | 100 | 42.1 | 71 | 44 | 23.1 | 36 | 805 (82) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 248 | 237 | 237 | 61.5 | 99 | 41.6 | 70.5 | 43.2 | 22 | 35 | 785 (80) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 243 | 231 | 231 | 61 | 98.5 | 40.9 | 69.9 | 42.3 | 20.7 | 35 | 770 (79) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 238 | 226 | 226 | 60.5 | 97.8 | 40.1 | 69.4 | 41.5 | 19.6 | 34 | 760 (77) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 230 | 219 | 219 | − | 96.7 | − | − | − | − | 33 | 730 (75) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 222 | 212 | 212 | − | 95.5 | − | − | − | − | 32 | 705 (72) | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 213 | 203 | 203 | − | 93.9 | − | − | − | − | 31 | 675 (69) | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 204 | 194 | 194 | − | 92.3 | − | − | − | − | 29 | 650 (66) | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 196 | 187 | 187 | − | 90.7 | − | − | − | − | 28 | 620 (63) | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 188 | 179 | 179 | − | 89.5 | − | − | − | − | 27 | 600 (61) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 180 | 171 | 171 | − | 87.1 | − | − | − | − | 26 | 580 (59) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 173 | 165 | 165 | − | 85.5 | − | − | − | − | 25 | 550 (56) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 166 | 158 | 158 | − | 83.5 | − | − | − | − | 24 | 530 (54) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0) | 160 | 152 | 152 | − | 81.7 | − | − | − | − | 24 | 515 (53) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedur för mätning av hårdhet
Proceduren för hårdhetsmätning kan vara följande: Före testning måste provet förberedas. Ytföroreningar måste avlägsnas genom slipning och provet måste rengöras. Provet placeras sedan på provplattan och flyttas tills önskad plats har nåtts. Det är viktigt att inte testa för nära kanten eftersom deformation annars kan leda till förfalskade resultat. Inspektionsoptiken kan användas för att detektera när positionen är korrekt justerad (bilden blir skarp). Testprovet är nu fastklämt parallellt med planet och testet kan starta. Den fastställda testkraften appliceras långsamt men stadigt genom att aktivera spaken. Helst uppnås det slutliga värdet mellan 2 och 8 sekunder och hålls sedan i högst 15 sekunder. Reglaget trycks nu försiktigt bakåt för att avlägsna trycket.
Sådana mätningar är dock mycket opraktiska i vardagen eftersom hårdheten ibland också kontrolleras på plats direkt på materialet. För detta ändamål finns det även mobila mätenheter för användning direkt på plats:
Tillämpning av olika hårdhetstester
Följande tabell jämför procedurerna:
| Testprocedur (standard) | Tillämpliga material | Bestämningsvariabler | Egenskaper | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Brinell-hårdhet (DIN EN ISO 6506-1) |
Mjuka till medelhårda material t,ex, icke-järnmetaller, inhomogena material, mjuka metaller, mjukt glödgat stål |
Testkraft F i N Sfärdiameter i mm Avtrycksdiameter i mm |
- lämplig för inhomogena och porösa material som grå gjutjärn eller smidda produkter, eftersom fördjupningen är stor. - inte lämplig för små eller tunna prover - inte lämplig för hårda och mycket hårda material |
JIS Z 2243 |
| Rockwell-hårdhet (DIN EN ISO 6508-1) |
med testsfär: Plast, kol och mjuka till medelhårda metaller med diamantkon (HRC): hårda till mycket hårda material |
Testkraft F i N Penetrationsdjup för respektive testexempel i mm enligt metod (HRA, HRB, HRC, HRF) |
- hårdhetsvärdet kan bestämmas snabbt. - lämplig för en interimsinspektion av produkter som redan är klara - olika typer av Rockwell-hårdhet måste beaktas |
JIS Z 2245 |
| Shore-hårdhet (DIN ISO 7619-1) |
Elastomerer eller termoplastiska elastomerer t,ex, skum, gummi, mjuk, medelhård till hård plast |
Testkraft F i N Penetrationsdjup för respektive testexempel enligt skala (Shore 00, Shore 0, Shore A, Shore B, Shore C, Shore D) |
- lätt att utföra - data kan snabbt fastställas - materialet som ska testas måste ha en jämn och slät yta - material som ska testas måste förvaras vid standardiserad temperatur - omgivningstemperatur och luftfuktighet måste hållas konstanta och väntetider måste beaktas - fördjupningen är liten och lämplig för testning av produkter som redan är färdiga - kompakt och lätt, bärbar - skalor använder olika tryckstift och krafter |
JIS Z 2246 |
| Vickers-hårdhet (DIN EN ISO 6507-1) |
Mjuka, medelhårda till mycket hårda material (metaller och keramik) t,ex, material med ett skikt som härdats genom induktionshärdning, karbonisering, nitrering, galvanisk eller keramisk beläggning osv. |
Testkraft F i N Aritmetiskt medelvärde av de 2 avtrycksdiagonalerna i mm |
- indentern är tillverkad av diamant och kan därmed testa material av vilken hårdhet som helst - ej lämplig för poröst material homogen mikrostruktur krävs |
JIS Z 2244 |
Oavsett vilken procedur du väljer: MISUMI-butiken har en rad hårdhetsmätare.
Stålets hårdhet
Stålets hårdhetsgrad indikerar hur resistent materialet är mot plastisk deformation eller penetration. Det är ett mått på hårdheten (mot en kropps penetration) eller styrkan (mot misslyckande eller irreversibel deformation) av stålet. Olika hårdhetsnivåer av stål kan uppnås genom målmedvetna värmebehandlingar. En ny struktur med önskade egenskaper skapas genom att flytta, införliva eller ta bort materialpartiklar:
- Flytta: glödgning, anlöpning, härdning, tempering, curing
- Införlivande: Förgasning, nitrering
- Tar bort: Avkolning (härdning)
Effekten av olika stålhårdheter
Typen av legering i sin finaste sammansättning påverkar direkt kapaciteten hos härdning och härdningsprocesser. Användarna måste alltid väga mellan hårdhet och seghet. Respektive kapacitet att härda olika stålsorter har för- och nackdelar. För att hitta rätt stål för det avsedda ändamålet bör denna kapacitet därför vägas noggrant. Stålets hårdhet kan ha följande påverkan:
Påverkan av ökande hårdhet på seghet och maskinlighet
Stålets hårdhet påverkar seghet och maskinbarhet. Duktilitet beskriver hur väl ett material tål påfrestningar (t.ex. plötslig stöt eller slag) utan att misslyckas.
Mjukare stål är mer seg än hårdare stål. Det är därför lättare att deformera och maskinbearbeta. Hårdare stål, å andra sidan, är sprött och går snabbare under höga belastningar. Samtidigt är det dock mer motståndskraftigt mot nötning och penetration.
Följande figur ger en översikt över hårdhet, seghet och interaktionen mellan båda i olika stålsorter:
Interaktion mellan hårdhet och seghet
Medan hårdheten på vänster sida minskar mot konstruktionsstål ökar duktiliteten på höger sida samtidigt.
Stålets hårdhet påverkar också verktygsvalet. Hårdare stål leder till snabbare verktygsslitage. Typiska tecken på slitage är slöa eller skador på bladet. Vid bearbetning av härdat stål kan dessutom skärförhållandena behöva justeras, t.ex. reducerade skärhastigheter. Förutom att justera skärhastighet och skärförhållanden är det nödvändigt att använda specialverktyg för fräsning och skärverktyg beroende på stålets hårdhet. För detta ändamål erbjuder MISUMI-butiken ett brett utbud av verktyg för bearbetningsprocesser.