Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Metaller och ytbehandlingar – En översikt
Vad är industriell ytbehandling?
Industriell ytbehandling är en process där ytan på ett arbetsstycke bearbetas för att förbättra eller ändra dess mekaniska, kemiska eller visuella egenskaper.
Det finns olika sätt att behandla ytor, exempelvis etsning, galvanisering, pulverlackering, värmebehandling, mikrostrukturmodifiering och termisk beläggning. Syftet med ytbehandling är att förbättra arbetsstyckets livslängd och effektivitet. Ytbehandling kan också bidra till att minska kostnaderna genom att minska underhållskraven och säkerställa skydd mot frätande påverkan.
Vilka är fördelarna med ytbehandling?
Ytbehandlingar har många fördelar, till exempel:
- De kan skydda ytan från korrosion, smuts och slitage.
- De kan förlänga materialets eller produktens livslängd.
- De kan minska fuktabsorptionen.
- De kan minska friktion och slitage.
- De kan förbättra utseendet och optiken.
- Du kan enkelt hålla ytan ren.
- Du kan använda värmen och förbättra ljudisoleringen.
Vilka typer av ytbehandlingar finns det?
Det finns en mängd olika ytbehandlingar som används för olika tillämpningar. Dessa inkluderar:
- Målning: Detta är en av de vanligaste ytbehandlingarna.
- Beläggning: Denna behandling kan användas i form av pulverbeläggningar, galvanisering och elektrofores.
- Frågor och svar: Denna behandling används för att göra ytan slätare och starkare, vilket gör den mer motståndskraftig mot slitage.
- Värmebehandlingar: Denna behandling används för att öka ytans styrka och hårdhet genom att värma upp den och sedan kyla den.
- Polering: Denna behandling används för att göra ytan slätare och glansigare.
- Ytbehandlingar med kemiska medel.
Ytbehandling med upplösta material
Anodisering
Anodisering är en ytbehandling där en oxidfilm bildas på ytan av ett metallföremål genom anodoxidation. Detta lager förhindrar korrosion och förbättrar objektets funktionalitet och utseende.
Anodisering är en typ av anodisering och är mest känd i samband med ytbehandling av aluminiumlegeringar. Det resulterande anodiserade lagret skyddar metallen från oxidation och ökar hållbarheten.
Anodisering och teknisk anodisering kan användas på flera andra metaller än aluminium. Även de så kallade ventilmetallerna, till exempel stål, titan och magnesium, bildar ett skyddande oxidskikt när de anodiseras.
Nitrering
Nitering är en värmebehandling där en metall behandlas med kväve under värme och tryck. Behandlingen ökar metallens hårdhet, förbättrar slitstyrkan och ökar korrosionsbeständigheten. Nitrering används ofta på stål, järn, mässing och aluminium.
Förtenning
Förtenning är en teknik där en metall, vanligtvis zink, appliceras på en annan metall. Det används ofta för att skydda metalldelar från korrosion, särskilt i en fuktiga miljöer. Zink används som förtenningsmaterial eftersom det är en mycket bra korrosionshämmare och har en lång livslängd.
Galvanisering med zink
Zinkförzinkning är en process där metallytor beläggs med ett zinkskikt. Denna process används ofta på stål och järn, men kan också appliceras på andra metalliska ytor som aluminium eller koppar. Galvaniserade metallytor med zink är resistenta mot surt regn, salt luft och andra miljöförhållanden som kan leda till korrosion.
Kromatering
Kromatering är en ytbehandlingsprocess. Det innebär att man applicerar ett lager av metall eller metallegeringar på ytan av ett material för att skydda, försköna eller modifiera det. Det appliceras vanligtvis på metallytor för att göra dem mer korrosionsbeständiga och skydda dem mot oxidation.
Elektrolös nickelplätering
Elektrolös nickelplätering är en ytbehandlingsteknik som används för att applicera ett lager av nickel på en metallyta. Den applicerade nickeln ger en mycket jämn och hård yta som är korrosionsbeständig och slitstark. Denna teknik är ett populärt val för industriella tillämpningar eftersom den inte bara skapar en slät, vacker yta utan också en hållbar yta som ger skydd under lång tid. Elektrolös nickelplätering appliceras vanligtvis på metalldelar som bultar, skruvar, muttrar, axlar, kopplingar och andra fästelement.
Fosfatering
Fosfatering är en ytbehandling där ett fosfatskikt appliceras på en metallyta. Detta lager används för att skydda ytan från korrosion och för att ge ytan ett glänsande utseende. Fosfatbeläggning används ofta på fordonsdelar, verktyg, maskiner och andra metallytor.
Sol-Gel
Sol-gel är en process för att framställa ytbehandlingar där en lösning av silikat- eller aluminatföreningar förs in i en förformad yta. Denna process används ofta inom elektronik-, fordons-, textil- och möbelindustrin samt inom den kemiska industrin. Sol-gelbeläggningar är mycket tunna, släta, robusta och korrosionsbeständiga, vilket gör dem särskilt attraktiva för en mängd olika tillämpningar.
Ytbehandling med flytande material
Termisk sprutning
Termisk sprutning är en typ av ytbehandling där ett speciellt harts appliceras med hjälp av en pulverstråleprocess. Denna process används ofta för att återställa skadade ytor och förbättra hållbarheten och korrosionsbeständigheten. Vid termisk sprutning sprutas ett pulveriserat material, vanligtvis en kombination av metallpulver och harts, på ytan genom ett munstycke under högt tryck. Den värme som genereras av trycket under sprutningen gör att hartset och metallpulvret binder samman, vilket skapar en permanent barriär som skyddar ytan mot smuts och vatten.
Plastisering
Plastisering är en ytbehandlingsteknik som huvudsakligen används för att förhindra korrosion och öka ythårdheten. Denna process gör ytorna tunnare och hårdare, vilket ökar motståndskraften mot slitage och korrosion. Plastisering är en process där ett tunt lager av metall eller icke-järnmetall appliceras på en yta, vilket skapar en skyddande film som skyddar ytan mot skador.
Elektroforetisk doppning
Elektroforetisk doppning är en typ av ytbehandling där en elektriskt laddad färg appliceras på en metalldel. Färgen doppas sedan i en metalldel genom elektrolys, varvid ytan på delen beläggs med ett tunt lager färg. Processen ger en jämn och slät yta som skyddar metalldelen mot korrosion och slitage.
Varmförzinkning (varmgalvanisering)
Varmförzinkning (även kallad varmgalvanisering) är en typ av elektropläteringsytbehandling som utförs på en metallisk yta. Det är en process där ett tunt lager zinkdamm appliceras på metallen genom att ytan värms upp med en legering av zink och koppar. Denna process skapar ett korrosionsbeständigt lager som skyddar mot oxidativ skada. Varmförzinkning är en av många ytbehandlingsmetoder som kallas zink eller galvanisering.
Doppbeläggning
Doppbeläggning är en specifik typ av ytbehandling där ett arbetsstycke doppas i ett bad av en färg, beläggning eller annat material för att täcka eller skydda det. Denna process kan ta några minuter eller flera timmar, beroende på material och tillämpning.
Emaljering
Emaljering är en typ av ytbehandling där ett smält glas appliceras på en metallyta för att ge en jämn, glänsande finish. Glasyren härdas sedan i en speciell ugnsmetod för att skapa en hård och hållbar yta. Emaljering är ett extremt effektivt sätt att skydda en yta från korrosion, repor, slitage och andra skador.
Satinering
Satinering är en ytbehandlingsprocess där en järnhaltig metallyta behandlas med en sur eller alkalisk lösning, det så kallade brännmedlet. Detta görs vanligtvis genom att sänka ned föremålet som ska satineras i ett nedsänkningsbad. Genom en kemisk reaktion bildas en svart oxidfilm som inte är en beläggning utan en materialomvandling.
Denna behandling skapar ett skyddande lager som förbättrar skyddet mot slitage och korrosion.