Filtreringsvillkor
  • Head thickness
    • P (Tip)(mm)
        [0.6-3.3/0.01mm units]
      • W (Tip)(mm)
          [0.3-3.3/0.01mm units]
        • D (Shaft diameter)(mm)
        • L (L dimension)(mm)
            [40-100/0.01mm units]
          • N(mm)
              [20-85/1mm units]
            • Type
            • CAD

            Precision flat ejector pins / head shape selectable / EN 1.3343 Equiv. / short shaft / dimension Configurable

            Artikelnummer:

            Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
            Antal:

            Skiss

            Artikelnummerlista

            Antal artiklar

            Head thickness

            P (Tip)

            (mm)

            W (Tip)

            (mm)

            D (Shaft diameter)

            (mm)

            L (L dimension)

            (mm)

            N

            (mm)

            RoHS?Minsta beställningsantal
            4mm(JIS)
            0.6 ~ 1.3
            0.3 ~ 1.3
            1.5
            40 ~ 100
            20 ~ 85
            10
            1 stycken
            4mm(JIS)
            0.8 ~ 1.8
            0.3 ~ 1.8
            2
            40 ~ 100
            20 ~ 85
            10
            1 stycken
            4mm(JIS)
            0.8 ~ 2.3
            0.4 ~ 2.3
            2.5
            40 ~ 100
            23 ~ 85
            10
            1 stycken
            4mm(JIS)
            1 ~ 2.8
            0.4 ~ 2.8
            3
            40 ~ 100
            25 ~ 85
            10
            1 stycken
            4mm(JIS)
            1.2 ~ 3.3
            0.5 ~ 3.3
            3.5
            40 ~ 100
            25 ~ 85
            10
            1 stycken
            Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
            Standardavsändningsdatum
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert

            Detaljerad information