Filtreringsvillkor
  • D (Shaft diameter)(mm)
    [3.5-13/0.1mm units]
  • P (Tip diameter)(mm)
      [3.2-12.9/0.01mm units]
    • V (Hole diameter)(mm)
        [0.8-11.7/0.01mm units]
      • L(L dimension)(mm)
          [40-250/0.01mm units]
        • N(mm)
            [20-115/0.01mm units]
            [20-240/1mm units]
          • S (V hole diameter length)(mm)
              [1-50/0.5mm units]
            • CAD

            Ejector sleeves / steel / stepped / length and diameter configurable / concentricity 0.01

            Artikelnummer:

            Ej färdigt: 33 kandidater hittades.
            Antal:

            Skiss

            Artikelnummerlista

            Antal artiklar
            Artikelnummer

            Head thickness

            D (Shaft diameter)

            (mm)

            P (Tip diameter)

            (mm)

            V (Hole diameter)

            (mm)

            L(L dimension)

            (mm)

            N

            (mm)

            S (V hole diameter length)

            (mm)

            RoHS?Minsta beställningsantal
            4mm(T4)
            3.5 ~ 13
            3.2 ~ 12.9
            0.8 ~ 11.7
            40 ~ 250
            20 ~ 215
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            3.5 ~ 13
            3.2 ~ 12.9
            0.8 ~ 11.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            3.5
            3.2 ~ 3.4
            0.8 ~ 2.2
            40 ~ 125
            20 ~ 115
            1 ~ 22
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            4
            3.2 ~ 3.9
            0.8 ~ 2.7
            40 ~ 175
            20 ~ 165
            1 ~ 27
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            5
            3.2 ~ 4.9
            0.8 ~ 3.7
            40 ~ 175
            20 ~ 165
            1 ~ 37
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            6
            3.2 ~ 5.9
            0.8 ~ 4.7
            40 ~ 175
            20 ~ 165
            1 ~ 47
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            7
            3.2 ~ 6.9
            2 ~ 5.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            8
            3.2 ~ 7.9
            2 ~ 6.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            9
            3.2 ~ 8.9
            2 ~ 7.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            10
            4.85 ~ 9.9
            2 ~ 8.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            11
            5.35 ~ 10.9
            2 ~ 9.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            12
            5.85 ~ 11.9
            2 ~ 10.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            13
            6.35 ~ 12.9
            2 ~ 11.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            3.5
            3.2 ~ 3.4
            0.8 ~ 2.2
            40 ~ 125
            20 ~ 115
            1 ~ 22
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            4
            3.2 ~ 3.9
            0.8 ~ 2.7
            40 ~ 175
            20 ~ 165
            1 ~ 27
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            5
            3.2 ~ 4.9
            0.8 ~ 3.7
            40 ~ 175
            20 ~ 165
            1 ~ 37
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            6
            3.2 ~ 5.9
            0.8 ~ 4.7
            40 ~ 175
            20 ~ 165
            1 ~ 47
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            7
            3.2 ~ 6.9
            2 ~ 5.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            8
            3.2 ~ 7.9
            2 ~ 6.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            9
            3.2 ~ 8.9
            2 ~ 7.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            10
            4.85 ~ 9.9
            2 ~ 8.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            11
            5.35 ~ 10.9
            2 ~ 9.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            12
            5.85 ~ 11.9
            2 ~ 10.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            4mm(T4)
            13
            6.35 ~ 12.9
            2 ~ 11.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            -
            5.1 ~ 13
            3.2 ~ 12.9
            0.8 ~ 11.3
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            6mm(JIS)
            6
            3.2 ~ 5.9
            0.8 ~ 4.7
            40 ~ 175
            20 ~ 165
            1 ~ 47
            10
            1 stycken
            6mm(JIS)
            7
            3.2 ~ 6.9
            2 ~ 5.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            8mm(JIS)
            8
            3.2 ~ 7.9
            2 ~ 6.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            8mm(JIS)
            9
            3.2 ~ 8.9
            2 ~ 7.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            8mm(JIS)
            10
            4.85 ~ 9.9
            2 ~ 8.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            8mm(JIS)
            11
            5.35 ~ 10.9
            2 ~ 9.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            8mm(JIS)
            12
            5.85 ~ 11.9
            2 ~ 10.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            8mm(JIS)
            13
            6.35 ~ 12.9
            2 ~ 11.7
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 50
            10
            1 stycken
            Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
            Standardavsändningsdatum
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert
            -
            ( - )
            Offert

            Detaljerad information