Artikelnummer:
kandidater hittades.Part No. | [ M ] | [ H ] | |
D-ESDP | ① | 1.2344 equivalent | Base Material: 50~55HRC |
② | 1.2344 equivalent | Base Material: 50~55HRC |
V (sleeve) | Tolerance |
2.0~ 3.0 | +0.010 0 |
3.1~ 6.0 | +0.012 0 |
6.1~10.0 | +0.015 0 |
10.1~16.0 | +0.018 0 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 17 arbetsdagar |
- ( - ) | 17 arbetsdagar |
- ( - ) | 17 arbetsdagar |
- ( - ) | 17 arbetsdagar |
- ( - ) | 17 arbetsdagar |
- ( - ) | 17 arbetsdagar |
- ( - ) | 17 arbetsdagar |
H | T | Part No. | L | V 0.1mm increments | S 1mm increments | X 0.1mm increments | |||||
Type | D | 0.01mm increments | 0.1mm increments | ||||||||
8 | 3 | D-ESDP (1.2344 equivalent Hardened) | 4 | 40.00~200.00 | - | 1.5~ 2.5 | 20~100 ([ ! ]D4, D4.5 When V1.5~V1.9 20~40) | X≧L+20 and X≦L+100 | |||
4.5 | 1.5~ 3.0 | ||||||||||
10 | 5 | 40.00~300.00 | 2.0~ 3.5 | ||||||||
5.5 | 2.0~ 4.0 | ||||||||||
12 | 5 | 6 | 40.00~450.00 | 2.0~ 4.5 | L | (L-S) min. | |||||
6.5 | 2.0~ 4.5 | 40.00~60.00 | 20 | ||||||||
7 | 2.0~ 5.0 | 60.01~ | 30 | ||||||||
7.5 | 2.0~ 5.5 | ||||||||||
14 | 8 | 70.00~500.00 | 2.0~ 6.0 | 20~100 (L-S)≧50 | |||||||
9 | 2.5~ 7.0 | ||||||||||
16 | 10 | 2.5~ 8.0 | |||||||||
18 | 7 | 12 | 500.1 ~ 800.0 | 2.5~10.0 | |||||||
22 | 15 | 2.5~12.0 | |||||||||
16 | 3.0~13.0 | ||||||||||
26 | 8 | 20 | 100.00~500.00 | 3.0~16.0 |
Head diameter/thickness of center pin | ||
H2 | T2 | V (Center pin) |
3 | 1.5 | 1.5 |
4 | 2 | 1.6~ 2.0 |
5 | 2.1~ 2.5 | |
6 | 3 | 2.6~ 3.0 |
7 | 3.1~ 3.5 | |
8 | 3.6~ 4.5 | |
10 | 4.6~ 5.5 | |
12 | 5 | 5.6~ 6.5 |
14 | 6.6~ 8.0 | |
16 | 8.1~10.0 | |
18 | 7 | 10.1~12.0 |
22 | 12.1~16.0 |
Part No. | - | L | - | V | - | S | - | X | ||
D-ESDP10 | - | 250.00 | - | 6.5 | - | S80 | - | X360 | ||
Part No. | - | L | - | V | - | S | - | X | - | (KC・WKC···etc.) | ||
D-ESDP10 | - | 150.3 | - | 2.5 | - | S60 | - | X215 | - | HC14 | ||