Märken
Företag
Kontakt
Registrera dig
Logga in
Varukorg
SV
Produkter
Lösningscenter
Branscher
MISUMIS START
Plastic Mold Components
Cooling or Heating Components
Couplers, Plugs, One-touch Joints
Nipples
HOSE NIPPLES -DIN Type/Extension-
Filtreringsvillkor
Rensa alla
Type
D-VV
d/d1 (Inner diameter)(mm)
6
9
13
L (Length)(mm)
48
54
69
CAD
3D
Visa alla alternativ (2)
Rensa
Uppskattade leveransdagar
Alla
Inom 18 arbetsdagar
MISUMI
HOSE NIPPLES -DIN Type/Extension-
Katalog
Artikelnummer:
Ej färdigt:
3
kandidater hittades.
3D-förhandsgranskning
Produktdata
Hämta CAD-data
Lägg till i mina komponenter
Antal:
Lägg i varukorg
Skiss
Artikelnummerlista
Detaljerad information
Skiss
Drawing / Product specification
■Extension type
D-VV
[ M ]C3604
Usable temperature up to 100 ℃
Artikelnummerlista
Antal artiklar
30 poster
60 poster
90 poster
1
Artikelnummer
D-VV9
D-VV13
D-VV19
d/d1 (Inner diameter)
(mm)
L (Length)
(mm)
Minsta beställningsantal
6
48
1 stycken
9
54
1 stycken
13
69
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Sortera efter
Standardavsändningsdatum
Sortera efter
3.04 €
(
3.62 €
)
18 arbetsdagar
3.64 €
(
4.33 €
)
18 arbetsdagar
6.37 €
(
7.58 €
)
18 arbetsdagar
1
Detaljerad information
Specifikationer och leveransdatum
Specifikationer och leveransdatum
Specification table
L
d1
Part No.
Type
d
48
6
D-VV
9
54
9
13
69
13
19
Order Example
Part No.
D-VV9