Filtreringsvillkor
  • Type
  • d/d1 (Inner diameter)(mm)
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 15 arbetsdagar

HOSE NIPPLES -DIN Type/Female Thread/Pusher Lock/Metric Thread-

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
Antal:

Skiss

Drawing / Product specification

■Female thread type (Pusher lock type)
D-NPFL
[ M ]C3604
[ A ]Rings (Red, Blue)
Usable temperature up to 100 ℃

Artikelnummerlista

Antal artiklar

d/d1 (Inner diameter)

(mm)

MxP

Minsta beställningsantal
6
M14x1.5
1 stycken
9
M16x1.5
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
16.20 €
( 19.28 € )
15 arbetsdagar
19.29 €
( 22.96 € )
15 arbetsdagar

Detaljerad information

Specifikationer och leveransdatum

Specification table

■Metric thread type
BLEd1M×PPart No.M
Typed
174022.56M14×1.5D-NPFL914
2242259M16×1.51316
[ ! ]Use in atmospheric pressure 2,500 Kpa (25.49 kgf/cm2) or lower.

Order Example

     
 Part No.-M 
 D-NPFL13-16