Bekräftad
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 18 arbetsdagar

HOSE NIPPLES -DIN Type/Male Thread/Parallel Pipe Thread-

Artikelnummer:

D-NPAG6-1
Rensa
Antal:
Loading...

Skiss

Drawing / Product specification

■Male thread type (Air use)
D-NPAG

[ M ]C3604
Usable temperature up to 100 ℃

■Male thread type (Water use)
TypeValvemax.℃Thread
D-NPWG-100PF(G)
[ M ]C3604

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
D-NPAG6-1
Minsta beställningsantal
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
3.64 €
( 4.33 € )
18 arbetsdagar

Detaljerad information

Specifikationer och leveransdatum

Specification table

■Male thread type (Air use)
B1B2Lℓ1Ed1PF(G)Part No.No.
Typed
141425775G1/8AD-NPAG61
 
 
■Male thread type (Water use) - Parallel pipe thread type
BLℓ1d1PF(G)Part No.No.
Typed
1140.576G1/8AD-NPWG91
154799G1/4A132
27621213G1/2A194
[ ! ]Use in atmospheric pressure 2,500 Kpa (25.49 kgf/cm2) or lower.

Order Example

     
 Part No.-No. 
 D-NPAG6-1 
     
 
 
     
 Part No.-No. 
 D-NPWG13-2 
     
Artikelnumret har bekräftats