Bekräftad
  • I.D. V(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få

Spacers for Ball Screw Support Units (BUSC15)

Artikelnummer:

BUSC15
Rensa
Antal:
Loading...

Skiss och specifikationstabell

Spacers for Ball Screw Support Units:Related Image

Material: EN 1.0038 Equiv.
Surface Treatment: LTBC Plating

Specifications

Part Number
BUSC15
Part NumberDVLUnit Price
TypeNo.1 ~ 10 pc (s).
BUSC1014.5105.5
1215.4125.5
1520.41510
2025.42011
2531.32514

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
BUSC15

I.D. V

(Ø)

RoHS?Minsta beställningsantal
15
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
9.83 €4.92 €
( 5.85 € )
Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features] Since the outer diameter is larger than the supplied collar, oil cannot leak out, and the low-temperature black chrome plating provides excellent dust protection.

Artikelnumret har bekräftats