Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Initial Load(N)
  • Max. Load(N)
  • Roller Dia. d(mm)
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 5 arbetsdagar
  • Roller Plungers / Mounting Type / Vertical Mount

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 8 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    TBPJ
    (Side Mount)
    SBPJ
    (Vertical Mount)
                 
    TypeMain BodyPinBearingBushingSpring
    [M] Material[S] Surface treatment[M] Material[S] Surface treatment[M] Material[M] Material[M] Material
    Side MountTBPJEN 1.1191 Equiv.Electroless Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Electroless Nickel PlatingEN 1.3505 Equiv.High-Tensile Brass AlloyEN 1.4301 Equiv. (WPB)
    Vertical MountSBPJ

    Specification Table

    Part Number
    TBPJ2A
    Part NumberdbDEL1Load (N)
    TypeNo.min.max.
    Light LoadTBPJ
    (Side Mount)
    114510112535.1
    1 A1961112.827.5
    Heavy Load21451011256.110.4
    2 A1961112.827.5
    Light LoadSBPJ
    (Vertical Mount)
    114510112535.1
    1 A1961112.827.5
    Heavy Load21451011256.110.4
    2 A1961112.827.5
    [ ! ] No. 1 A and 2 A have larger bearing dia. than that of conventional products.

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Roller Plunger Type

    Initial Load

    (N)

    Max. Load

    (N)

    Roller Dia. d

    (mm)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    Mount Type (Vertical Mount)
    3
    5.1
    14
    10
    1 stycken
    Mount Type (Vertical Mount)
    3
    5.1
    19
    10
    1 stycken
    Mount Type (Vertical Mount)
    6.1
    10.4
    14
    10
    1 stycken
    Mount Type (Vertical Mount)
    6.1
    10.4
    19
    10
    1 stycken
    Mount Type (Side Mount)
    3
    5.1
    14
    10
    1 stycken
    Mount Type (Side Mount)
    3
    5.1
    19
    10
    1 stycken
    Mount Type (Side Mount)
    6.1
    10.4
    14
    10
    1 stycken
    Mount Type (Side Mount)
    6.1
    10.4
    19
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    43.06 €
    ( 51.24 € )
    5 arbetsdagar
    44.97 €
    ( 53.51 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    45.34 €
    ( 53.95 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    47.36 €
    ( 56.36 € )
    5 arbetsdagar
    43.06 €
    ( 51.24 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    44.97 €
    ( 53.51 € )
    5 arbetsdagar
    45.34 €
    ( 53.95 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    47.36 €
    ( 56.36 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features] Mount type roller plunger with a bearing at the tip.

    Skiss och specifikationer

    App. Example


    ◼Features
    ·The stroke is longer (5 to 10 mm) than that of ball plungers (0.2 to 2.5 mm).