Artikelnummer:
kandidater hittades.Rods | Material | |
O.D. Selectable | O.D. Configurable | |
RDOF | - | EN 1.4305 Equiv. |
RDOS | FRDOS | EN 1.4301 Equiv. |
RDOH | - | EN 1.4401 Equiv. |
RDOA | - | EN AW-2017 Equiv. |
RDOK | - | EN AW-5056 Equiv. |
RD52A | - | EN AW-5052 Equiv. |
RDOG | - | EN CW614N Equiv. (Brass with Low Cadmium) |
RDOT | - | Pure Titanium Class 2 |
Part Number | - | L |
RDOA15 | - | 700 |
Part Number | - | D | - | L |
FRDOS | - | D11 | - | L113 |
or More | or Less | C |
D3 | D16 | 0.5 |
D17 | D80 | 1.0 |
or More | or Less | Tolerance |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
Part Number | L | |
Type | D | 1mm Increment |
RDOF RDOS RDOH RDOA RDOK RD52A (D5~12, 15~20) RDOG RDOT (D3~6) | 3 | 10~250 |
4 | ||
5 | ||
6 | 10~500 | |
8 | ||
10 | ||
12 | 10~750 | |
13 | ||
15 | ||
16 | 10~900 | |
18 | 20~1000 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
RDOF RDOS | 50 | 30~1000 |
60 | ||
80 | 30~200 |
Part Number | D | L |
1mm Increment | 1mm Increment | |
FRDOS | 6~10 | 10~500 |
11~15 | 10~750 | |
16~17 | 10~900 | |
18~30 | 20~1000 |
Part Number D | RDOF RDOS | FRDOS RDOH RDOT | RDOA | RDOK RD52A RDOG |
3 | 0 -0.1 | 0 -0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ±0.3 | |||
13 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ±0.4 | |||
25 | ||||
30 | ||||
50 | 0 -0.2 | - | - | - |
60 | ||||
80 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |