Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | D Tolerance | Material | Hardness | Surface Treatment |
MRS | 0 - 0.005 | EN 1.3343 Equiv. | 58HRC~ | - |
MRSB | Black Oxide | |||
MRSM | Electroless Nickel Plating | |||
MRSK | EN 1.3505 Equiv. | - | ||
MRSD | EN 1.2379 Equiv. | 60HRC~ | - | |
MRSS | EN 1.4125 Equiv. | 56HRC~ | - | |
MRSG | EN 1.4301 Equiv. | - | - | |
MRSF | P/M High-Speed Steel | 65~68HRC | - | |
MRSC | EN CW614N Equiv. (Brass with Low Cadmium) | - | - |
Part Number | - | L |
MRS1.2 | - | 60.0 |
Part Number | L | Unit Price | |||||||||
Type | D | 0.1mm Increment | MRS | MRSB | MRSM | MRSK | MRSD | MRSS | MRSG | MRSF | MRSC |
MRS MRSB MRSM MRSK MRSD MRSS MRSG MRSF MRSC | 0.5 | 5.0~50.0 | - | ||||||||
0.6 | |||||||||||
0.7 | |||||||||||
0.8 | |||||||||||
0.9 | |||||||||||
1.0 | |||||||||||
1.1 | |||||||||||
1.2 | 5.0~60.0 | ||||||||||
1.3 | |||||||||||
1.4 | 5.0~70.0 | ||||||||||
1.5 | 5.0~75.0 | ||||||||||
1.6 | 5.0~80.0 | ||||||||||
1.7 | |||||||||||
1.8 | 5.0~90.0 | ||||||||||
1.9 | |||||||||||
2.0 | 5.0~100.0 | ||||||||||
2.1 | |||||||||||
2.2 | |||||||||||
2.3 | |||||||||||
2.4 | |||||||||||
2.5 | |||||||||||
2.6 | |||||||||||
2.7 | |||||||||||
2.8 | |||||||||||
2.9 | |||||||||||
3.0 | 5.0~150.0 | ||||||||||
3.1 | |||||||||||
3.2 | |||||||||||
3.3 | |||||||||||
3.4 | |||||||||||
3.5 | |||||||||||
3.6 | |||||||||||
3.7 | |||||||||||
3.8 | |||||||||||
3.9 | |||||||||||
4.0 | |||||||||||
4.1 | |||||||||||
4.2 | |||||||||||
4.3 | |||||||||||
4.4 | |||||||||||
4.5 | |||||||||||
4.6 | |||||||||||
4.7 | |||||||||||
4.8 | |||||||||||
4.9 | |||||||||||
5.0 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |
- ( - ) | 11 arbetsdagar |