Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | Material | Color |
RDPJ | Polyacetal - Standard | White |
RDPK | Polyacetal - Standard | Black |
RDPP | PEEK - Standard | Gray |
RDPE | Epoxy Glass - Standard | Green |
Part Number | - | L |
RDPJ10 | - | 300 |
Part Number | L 1mm increment | |
Type | D | |
RDPJ (Polyacetal - Standard, White) RDPK (Polyacetal - Standard, Black) | 3 | 10~250 |
4 | ||
5 | ||
6 | 10~500 | |
8 | ||
10 | ||
12 | 10~750 | |
15 | ||
16 | 10~800 | |
20 | 20~800 |
Part Number | L 1mm increment | |
Type | D | |
RDPP (PEEK - Standard) RDPE (Epoxy Glass - Standard) | 3 | 10~250 |
4 | ||
5 | ||
6 | 10~500 | |
8 | ||
10 | ||
12 | 10~750 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
[Features] Resin rod that allows you to select the outer diameter in 1 mm increments.