Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | [M] Material | [S] Surface Treatment |
WLM | EN 1.1191 Equiv. | Electroless Nickel Plating |
WLS | EN 1.4301 Equiv. | — |
Type | [M] Material | [S] Surface Treatment |
WLHM | EN 1.1191 Equiv. | Electroless Nickel Plating |
WLHS | EN 1.4301 Equiv. | — |
Part Number |
WLM5 |
WLHS4 |
Part Number | D | T | K | W | Applicable Screw | |
Type | No. | |||||
WLM WLS | 3 | 18 | 3 | 5 | 3.5 | M3 |
4 | 20 | 6 | 4.5 | M4 | ||
5 | 22 | 7 | 5.5 | M5 | ||
6 | 26 | 8 | 6.6 | M6 | ||
8 | 30 | 10 | 9 | M8 | ||
10 | 38 | 4 | 12 | 11 | M10 | |
12 | 46 | 5 | 16 | 14 | M12 |
Part Number | D | D1 | T | K | W | Applicable Screw | |
Type | No. | ||||||
WLHM WLHS | 4 | 20 | 14 | 3 | 6 | 4.5 | M4 |
5 | 22 | 16 | 7 | 5.5 | M5 | ||
6 | 26 | 18 | 8 | 6.6 | M6 | ||
8 | 30 | 22 | 10 | 9 | M8 | ||
10 | 38 | 28 | 4 | 12 | 11 | M10 | |
12 | 46 | 36 | 5 | 16 | 14 | M12 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
3.64 € ( 4.33 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
4.21 € ( 5.01 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
4.90 € ( 5.83 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
5.46 € ( 6.50 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
10.67 € ( 12.70 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
11.79 € ( 14.03 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
4.77 € ( 5.68 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
5.33 € ( 6.34 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
6.17 € ( 7.34 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
7.01 € ( 8.34 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
12.64 € ( 15.04 € ) | 5 arbetsdagar |
14.05 € ( 16.72 € ) | 5 arbetsdagar |
2.81 € ( 3.34 € ) | 5 arbetsdagar |
2.81 € ( 3.34 € ) | 5 arbetsdagar |
3.37 € ( 4.01 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
4.06 € ( 4.83 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
4.77 € ( 5.68 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
9.13 € ( 10.86 € ) | 5 arbetsdagar |
10.25 € ( 12.20 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
3.37 € ( 4.01 € ) | 5 arbetsdagar |
3.50 € ( 4.17 € ) | 5 arbetsdagar |
4.06 € ( 4.83 € ) | 5 arbetsdagar |
4.90 € ( 5.83 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
5.76 € ( 6.85 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
10.39 € ( 12.36 € ) | 5 arbetsdagar |
11.52 € ( 13.71 € ) | 5 arbetsdagar |
[Features] The slotted hole allows fine adjustment of screw positions.
![]() | ![]() For pilot type (WLHM, WLHS), drill a hole on angle plate or base plate, etc., to insert the pilot part (with D1) prior to use (see the left figure). The slotted hole allows fine-adjustment of K dimension. |