Filtreringsvillkor
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Plastic Material
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar
    • Inom 11 arbetsdagar

Resin Phillips Pan Head Screws / Pack【100 stycken】

Artikelnummer:

Ej färdigt: 46 kandidater hittades.
Antal:

Skiss och specifikationstabell

Resin Phillips Pan Head Screws/Pack:Related Image

Type Material
PACK-PPSAPPS (Polyphenylenesulfide)
PACK-PEKSPEEK (Polyetheretherketone)

Specifications

Part Number
PACK-PEKS4-20
1 pkg. contains 100 pcs.
Part NumberM
x
P
DHPACK-PPSAPACK-PEKS
Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
TypeM-L1~910~501~910~50
PACK-PPSA
PACK-PEKS
2.6- 62.6
x
0.45
4.51.7
8
10
12
PACK-PPSA
PACK-PEKS
3- 63
x
0.5
5.52
8
10
12
15
20

Part NumberM
x
P
DHPACK-PPSAPACK-PEKS
Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
TypeM-L1~910~501~910~50
PACK-PPSA
PACK-PEKS
4- 64
x
0.7
72.6
8
10
12
15
20
PACK-PPSA
PACK-PEKS
5- 85
x
0.8
93.3
10
12
15
Part NumberM
x
P
DHPACK-PPSAPACK-PEKS
Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
TypeM-L1~910~501~910~50
PACK-PPSA
PACK-PEKS
6-106
x
1.0
10.53.9
15
20
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

Plastic Material

RoHS?Minsta beställningsantal
2.6
6
0.45
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

2.6
8
0.45
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

2.6
10
0.45
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

2.6
12
0.45
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

3
6
0.5
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

3
8
0.5
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

3
10
0.5
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

3
12
0.5
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

3
15
0.5
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

3
20
0.5
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

4
6
0.7
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

4
8
0.7
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

4
10
0.7
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

4
12
0.7
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

4
15
0.7
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

4
20
0.7
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

5
8
0.8
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

5
10
0.8
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

5
12
0.8
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

5
15
0.8
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

6
10
1
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

6
15
1
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

6
20
1
PEEK
10
1 förpackningar

100 stycken

2.6
6
0.45
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

2.6
8
0.45
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

2.6
10
0.45
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

2.6
12
0.45
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

3
6
0.5
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

3
8
0.5
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

3
10
0.5
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

3
12
0.5
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

3
15
0.5
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

3
20
0.5
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

4
6
0.7
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

4
8
0.7
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

4
10
0.7
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

4
12
0.7
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

4
15
0.7
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

4
20
0.7
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

5
8
0.8
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

5
10
0.8
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

5
12
0.8
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

5
15
0.8
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

6
10
1
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

6
15
1
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

6
20
1
PPS
10
1 förpackningar

100 stycken

Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
40.61 €
( 48.33 € )
11 arbetsdagar
40.61 €
( 48.33 € )
11 arbetsdagar
54.17 €
( 64.46 € )
11 arbetsdagar
63.02 €
( 74.99 € )
11 arbetsdagar
42.38 €
( 50.43 € )
11 arbetsdagar
42.38 €
( 50.43 € )
11 arbetsdagar
42.38 €
( 50.43 € )
11 arbetsdagar
49.35 €
( 58.73 € )
11 arbetsdagar
75.79 €
( 90.19 € )
11 arbetsdagar
97.80 €
( 116.38 € )
11 arbetsdagar
61.74 €
( 73.47 € )
11 arbetsdagar
63.02 €
( 74.99 € )
11 arbetsdagar
68.57 €
( 81.60 € )
11 arbetsdagar
73.76 €
( 87.77 € )
11 arbetsdagar
90.84 €
( 108.10 € )
11 arbetsdagar
95.78 €
( 113.98 € )
11 arbetsdagar
112.35 €
( 133.70 € )
11 arbetsdagar
112.35 €
( 133.70 € )
11 arbetsdagar
143.61 €
( 170.90 € )
11 arbetsdagar
143.61 €
( 170.90 € )
11 arbetsdagar
225.85 €
( 268.76 € )
11 arbetsdagar
261.66 €
( 311.38 € )
11 arbetsdagar
346.92 €
( 412.83 € )
11 arbetsdagar
27.71 €
( 32.97 € )
11 arbetsdagar
30.99 €
( 36.88 € )
11 arbetsdagar
34.67 €
( 41.26 € )
5 arbetsdagar
41.38 €
( 49.24 € )
11 arbetsdagar
27.71 €
( 32.97 € )
11 arbetsdagar
30.99 €
( 36.88 € )
11 arbetsdagar
34.67 €
( 41.26 € )
11 arbetsdagar
41.38 €
( 49.24 € )
11 arbetsdagar
48.34 €
( 57.52 € )
11 arbetsdagar
56.57 €
( 67.32 € )
11 arbetsdagar
34.67 €
( 41.26 € )
11 arbetsdagar
37.96 €
( 45.17 € )
11 arbetsdagar
41.38 €
( 49.24 € )
11 arbetsdagar
48.34 €
( 57.52 € )
11 arbetsdagar
55.29 €
( 65.80 € )
11 arbetsdagar
62.25 €
( 74.08 € )
11 arbetsdagar
51.87 €
( 61.73 € )
11 arbetsdagar
62.25 €
( 74.08 € )
11 arbetsdagar
69.22 €
( 82.37 € )
11 arbetsdagar
86.54 €
( 102.98 € )
11 arbetsdagar
103.88 €
( 123.62 € )
11 arbetsdagar
138.41 €
( 164.71 € )
11 arbetsdagar
173.09 €
( 205.98 € )
11 arbetsdagar

Detaljerad information

Skiss och specifikationer

More Information

1 pkg. contains 100 pcs.
The surface colors of plastic Phillips pan head screws may change
somewhat depending on production lot and other conditions.
Sometimes black spots on the surface may be seen, which does not affect its performance.
 ■ Mechanical Properties (Reference)
Tensile Breaking Load NTorsional Breaking Torque N ∙ m
PACK-PPSAPACK-PEKSPACK-PPSAPACK-PEKS
M2.6440 312 0.190.16
M3570 430 0.360.3
M4980 765 0.710.64
M51570 1230 1.421.28
M62250 1670 2.112.26
Shown above are reference values and not guaranteed.
Recommended tightening torque is torsional shear torque x50%.
Use a torque driver and torque wrench for tightening.
Mechanical characteristics change depending on the operating environment.
Testing is recommended under the applicable conditions prior to usage.

•RENY-Glassfiber Reinforced Polyamide MXD6
 RENY is based on polyamide MXD6 and is also a crystalline engineered plastic reinforced with 50% glass fiber. It has the highest strength and elasticity among engineered plastics, and excels in both oil and heat resistance. Thus, it is used as an alternative to metal.

• PPS-Polyphenylenesulfide
 PPS is a crystalline super engineered plastic. It has excellent heat resistance, and does not deteriorate in physical properties even when it is used for long durations in high temperature atmosphere. In addition, it excels in chemical resistance, mechanical characteristics, electrical properties and dimensional stability.

• PEEK-Polyetheretherketone
 PEEK is semicrystalline super engineered plastic with the highest performance. It has the highest chemical resistance among all engineered plastics. The only generally used chemical that can dissolve PEEK is concentrated sulfuric acid. PEEK also excels in heat resistance, abrasion resistance, flame resistance and hydrolysis resistance.

 ■ Guideline for Selection of Plastic Screws by Material
ItemRENYPPSPPS Non-Glass FiberPEEK
Lightness △  △  ○  ○ 
Water Absorption Stability ◎  ◎  ◎  △ 
Strength, Rigidity ◎  ◎  ○  ○ 
Impact Resistance ◎  ○  ○  ○ 
Friction Resistance, Abrasion Resistance ◎  ◎  ◎  ◎ 
Heat Resistance △  ◎  ◎  ◎ 
Flame Resistance △  ◎  ◎  ◎ 
Electrical Properties ○  ◎  ◎  ◎ 
Weather Resistance ○  ○  ○  ◎ 
 ◎ : Excellent  ○ : Good  △ : Questionable

■ Guideline for Selection of Plastic Screws by Material
StrengthRENY > PPS > PEEK > PPS Non-Glass Fiber
Heat ResistancePPS / PPS Non-Glass Fiber > PEEK > RENY
Chemical ResistancePEEK > PPS / PPS Non-Glass Fiber > RENY
• RENY and PPS contains glass fiber.
• Continuous Use Temperature RENY: 105°C PPS • PPS Non-Glass Fiber: 200°C PEEK: 180°C Combustibility RENY: UL94HB PPS • PPS Non-Glass Fiber • PEEK:UL94 V-0

 ■ Physical Properties Table (Reference)Shown above are reference values and not guaranteed.
CharacteristicsTest Method (ASTM)UnitRENYPPSPPS Non-Glass FiberPEEK
<Mechanical Characteristics>
Tensile StrengthD638MPa2851969091
ElongationD638%2.12.2-50~120
Bending StrengthD790MPa380255140147
Flexural ModulusD790GPa17.413.23.83.9
Izod Impact Strength
(Notched)
D256J/m11098-88
Rockwell HardnessD785R and M ScaleM111M110-R126
<Thermal Characteristics>
Deflection Temperature under Load
(1.82Mpa)
D648°C234270100152
Linear Expansion CoefficientD69610-5/K1.51.0-5.0
<Electrical Characteristics>
Dielectric Constant
(106Hz)
D150-44.63.63.3
Dielectric Tangent
(106Hz)
D150-0.0090.0020.0010.004
Volume ResistivityD257Ω • cm1.0×1091.0×10162.0×10164.9×1016
Dielectric Breakdown StrengthD149MV/mm1712-17
Arc ResistanceD495sec129120-23
<Others>
Specific GravityD792-1.651.661.351.3
Water Absorption
(At 23°C in water x 24h)
D570%0.140.0150.020.500
Fiber Glass Content-%5040--

■ Chemical Resistance Data (Reference)
Chemical NameTemperatureRENYPPS / PPS Non-Glass FiberPEEK
Hydrochloric Acid 10%80°C ×  ○  ◎ 
Hydrochloric Acid 10%Ambient Temperature ×  ◎  ◎ 
Nitric Acid 10%80°C ×  △  ◎ 
Nitric Acid 10%Ambient Temperature ×  ◎  ◎ 
Sulfuric Acid 30%80°C ×  ○  ○ 
Sulfuric Acid 10%80°C ×  ○  ○ 
Sulfuric Acid 10%Ambient Temperature ×  ◎  ○ 
Sodium Hydroxide 30%80°C △  ○  ◎ 
Sodium Hydroxide 10%Ambient Temperature ○  ◎  ◎ 
Calcium Chloride (Saturation)80°C △  ◎  ◎ 
AcetoneAmbient Temperature ○  ◎  ◎ 
Methanol60°C ○  ◎  ◎ 
GasolineAmbient Temperature ○  ◎  ◎ 
Light OilAmbient Temperature ○  ◎  ◎ 
Motor Oil80°C ○  ◎  ◎ 
Gear Oil100°C ○  ◎  ◎ 
 ◎ : Not Affected  ○ : Hardly Affected  △ : Somewhat Deteriorated
Chemical resistances vary depending on the condition of use. Be sure to test the product before use under expected application conditions.