1
Filtreringsvillkor
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
      [10-150/1]
    • Material
      • Steel
      • Stainless Steel
    • Pitch(mm)
    • Strength Class (Steel)
    • Strength Class (Stainless Steel)
    • Thread Length ℓ(mm)
        [10-40/1mm units]
      • CAD
      • Uppskattade leveransdagar
        • Alla
        • Inom 7 arbetsdagar
        • Inom 9 arbetsdagar

      Small and Low Head Cap Screws / Configurable Length

      Artikelnummer:

      Ej färdigt: 24 kandidater hittades.
      Antal:

      Skiss och specifikationstabell

      TypeMaterialSurface TreatmentHardnessStrength Class
      Low Small Head TypeSmall Head TypeLow Small HeadSmall Head
      FKBBFSBBEN 1.1191 Equiv.Black Oxide22 to 32HRC5.8 Equivalent8.8 Equivalent
      FKBBMFSBBMElectroless Nickel Plating
      FKBBSFSBBSSEN 1.4567 Equiv.Equivalent to A2-50Equivalent to A2-70

      Specification Table

      Part NumberL
      FKBB44036
      Part Number1 mm IncrementsAE1E2B1B2Dt1t2
      TypeM
      (Coarse)
      L
      Low Small HeadSmall Head
      FKBB
      FKBBM
      FKBBS
      FSBB
      FSBBM
      FSBBSS
      410 to 5010 to 10010 to 40
      ℓ ≤ L
      5.52.842.534(2)(2)
      510 to 6010 to 10073.55345(2.5)(2.5)
      610 to 8010 to 1508.546456(3)(3)
      810 to 9010 to 1501058568(4)(4)

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar

      Screw Nominal (M)

      Length L (mm)

      Material

      Surface Treatment

      Pitch

      (mm)

      Strength Class (Steel)

      Strength Class (Stainless Steel)

      Thread Length ℓ

      (mm)

      RoHS?Minsta beställningsantal
      4
      10 ~ 50
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      0.7
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      5
      10 ~ 60
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      0.8
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      6
      10 ~ 80
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      1
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      8
      10 ~ 90
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      1.25
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      4
      10 ~ 50
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      0.7
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      5
      10 ~ 60
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      0.8
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      6
      10 ~ 80
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      1
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      8
      10 ~ 90
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      1.25
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      4
      10 ~ 50
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      0.7
      -
      A2-50
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      5
      10 ~ 60
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      0.8
      -
      A2-50
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      6
      10 ~ 80
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      1
      -
      A2-50
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      8
      10 ~ 90
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      1.25
      -
      A2-50
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      4
      10 ~ 100
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Black Oxide
      0.7
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      5
      10 ~ 100
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Black Oxide
      0.8
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      6
      10 ~ 150
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Black Oxide
      1
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      8
      10 ~ 150
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Black Oxide
      1.25
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      4
      10 ~ 100
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      0.7
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      5
      10 ~ 100
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      0.8
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      6
      10 ~ 150
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      1
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      8
      10 ~ 150
      [Steel] EN 1.1191 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      1.25
      8.8
      -
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      4
      10 ~ 100
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      0.7
      -
      A2-70
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      5
      10 ~ 100
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      0.8
      -
      A2-70
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      6
      10 ~ 150
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      1
      -
      A2-70
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      8
      10 ~ 150
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      1.25
      -
      A2-70
      10 ~ 40
      10
      1 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      9 arbetsdagar
      -
      ( - )
      9 arbetsdagar
      -
      ( - )
      9 arbetsdagar
      -
      ( - )
      9 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      9 arbetsdagar
      -
      ( - )
      9 arbetsdagar
      -
      ( - )
      9 arbetsdagar
      -
      ( - )
      9 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar

      Detaljerad information