Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | Material | Strength Class |
FCBBS | EN 1.4301 Equiv. | A2-50 Equiv. |
Part Number | - | ℓ | - | L |
FRNCS6 | - | 8 | - | 20 |
Part Number | 1mm Increment | Unit Price | ||||||||||
Type | M | ℓ | L | ℓ • L Machining Conditions | FGUTM | FGUTS | FRNCS | FCBBS | ||||
FGUTM FGUTS | FRNCS | FCBBS | FGUTM FGUTS | FRNCS | FCBBS | |||||||
FGUTM FGUTS FRNCS FCBBS | 3 | 2~18 | 5~16 | 5~20 | 4~20 | 6~20 | 6~25 | ℓ ≤L | ||||
4 | 3~18 | 5~16 | 5~25 | 6~20 | 6~20 | 6~30 | ||||||
5 | 3~23 | 5~20 | 5~25 | 8~25 | 8~25 | 8~30 | ||||||
6 | 4~28 | 8~20 | 8~30 | 8~30 | 8~25 | 8~35 | ||||||
8 | 5~38 | 10~20 | 10~45 | 8~40 | 10~25 | 10~50 |
M | A | A1 | A2 | E | E1 | E2 (Max.) | B | B2 | C (Min.) | d | d2 |
3 | 5.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 2 | 1.04 | 2.2 | 6 |
4 | 7 | 16 | 7.5 | 4 | 3.5 | 2.2 | 3 | 2.5 | 1.3 | 3 | 8 |
5 | 8.5 | 20 | 9.5 | 5 | 4 | 2.7 | 4 | 3 | 1.56 | 3.9 | 10 |
6 | 10 | 24 | 10.5 | 6 | 5 | 3.3 | 5 | 4 | 2.08 | 4.5 | 12 |
8 | 13 | 30 | 14 | 8 | 6 | 4.4 | 6 | 5 | 2.6 | 6.3 | 16 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |