Filtreringsvillkor
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
      [10-35/1]
    • Pitch(mm)
    • F(mm)
        [2-34/1mm units]
      • Type
      • CAD
      • Uppskattade leveransdagar
        • Alla
        • Inom 7 arbetsdagar

      Socket Head Cap Screws with Retaining Ring Groove

      Artikelnummer:

      Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
      Antal:

      Skiss och specifikationstabell

      Socket Head Cap Screws with Retaining Ring Groove:Related Image

        Material: EN 1.4301 Equiv.
        Accessory:E Type Retaining Ring EN 1.4301 Equiv.

      Specifications

      Part Number-F-L
      ERSCB6-5-25
      Part Number1mm IncrementL-F Machining ConditionsAEBdWApplicable E Type Retaining Ring (Nominal Dia.)(For details, see P.265)Unit Price
      TypeM (Coarse)FL
      ERSCB32~1210~20L-F≥85.532.520.52
      43~1310~20L-F≥774330.73
      53~1810~25L-F≥78.55440.74
      63~2310~30L-F≥7106540.74
      84~2910~35L-F≥6138660.96

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar

      Screw Nominal (M)

      Length L (mm)

      Pitch

      (mm)

      F

      (mm)

      RoHS?Minsta beställningsantal
      3
      10 ~ 20
      0.5
      2 ~ 19
      10
      1 stycken
      4
      10 ~ 20
      0.7
      3 ~ 19
      10
      1 stycken
      5
      10 ~ 25
      0.8
      3 ~ 24
      10
      1 stycken
      6
      10 ~ 30
      1
      3 ~ 29
      10
      1 stycken
      8
      10 ~ 35
      1.25
      4 ~ 34
      10
      1 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar
      -
      ( - )
      7 arbetsdagar

      Detaljerad information