Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | Material | Surface Treatment | |
Standard Type | NTS | EN 1.0038 Equiv. | Trivalent Bright Chromate Plating |
Configurable | NTSF | Black Oxide |
Part Number | — | A | — | E | — | F |
NTS8 NTSF12 | — | A9.5 | — | E5.2 | — | F4.8 |
Part Number | A | B | C | E | F | d1 | |
Type | M (Coarse) | ||||||
NTS | 3 | 3.9 | 7 | 5 | 3 | 2.0 | 3.5 |
4 | 4.8 | 8 | 6.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | |
5 | 5.8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5.5 | |
6 | 7.7 | 13 | 9.5 | 6 | 3.5 | 7 | |
8 | 9.7 | 13 | 10.5 | 6 | 4.5 | 9 | |
10 | 11.7 | 16 | 12.5 | 7 | 5.5 | 11 | |
12 | 17.6 | 25 | 18.5 | 10 | 8.5 | 14 | |
16 | 21.6 | 32 | 24.5 | 14 | 10.5 | 18 | |
20 | 24.6 | 35 | 30.5 | 20 | 10.5 | 22 |
Part Number | 0.1 mm Increments | B | d1 | |||
Type | M (Coarse) | A | E | F | ||
NTSF | 3 | 3.9 to 17.6 | 3 to 10 | 2 to 8.5 | 7 | 3.5 |
4 | 8 | 4.5 | ||||
5 | 10 | 5.5 | ||||
6 | 13 | 7 | ||||
8 | 13 | 9 | ||||
10 | 16 | 11 | ||||
12 | 25 | 14 |
mm | A | B | C | E | F |
2 to 6 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
7 to 24.6 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
3.67 € ( 4.37 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
3.67 € ( 4.37 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
3.79 € ( 4.51 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
3.92 € ( 4.66 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
4.18 € ( 4.97 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
5.06 € ( 6.02 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
6.58 € ( 7.83 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
9.23 € ( 10.98 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
11.77 € ( 14.01 € ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
A nut with a T-slot shape. Available in quantities of 1, this product is useful for small quantity use only. Available from M3 to 20