Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Connecting Threads
    • M10
    • M12
    • M14
    • M16
  • Connection screw direction
  • Allowable Incline Angle θ(deg)
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 5 arbetsdagar
    • Inom 6 arbetsdagar
  • Rod End Bearings / Link Ball with Thread

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 21 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    RBID (Right-Hand Thread)
    RBIDL (Left-Hand Thread)
    [M] Material[H] Hardness
    HolderShank with BallBootSphere Part
    High Strength Zinc AlloyEN 1.1181 Equiv. (20 to 28HRC)NBR Type Special Synthetic Rubber650HV or more

    Specification Table

    Part Number
    RBLD8
    RBIDL12A
    Part NumberHolder PartShank with BallAllowable Incline Angle
    θ
    Strength of Yielding Point
    Pk (N)
    Static Load Capacity
    Thrust Cs (N)
    Mass
    (g)
    TypeMDD1D2LL1L2M × PL3Wdh912W1D3D4Ball Dia.
    ⌀mm
    Tensile
    Cs (N)
    Compression
    Cs (N)
    RBID
    (Right-Hand Thread)

    RBIDL
    (Left-hand Thread)


    [ ! ] M16 A is available for RBID only
    591117462412M5 × 0.8495 0
    − 0.030
    22118792011.11225°284056901140025
    610132055.22815M6 × 1.0511627.212.21181012.7373074501490040
    812.51624653216M8 × 1.25148 0
    − 0.036
    33161210122415.8755880117002320075
    1015192880.53518M10 × 1.56.5171045.519.52111143019.0584301680033500123
    10 A74.5M10 × 1.2539.515120
    1217.52232914020M12 × 1.751912 0
    − 0.043
    51212417193222.225114002280045600190
    12 A84M12 × 1.254417185
    142025361094525M14 × 2.0822146423.5283825.417°149002980059600280
    14 A103M14 × 1.55822275
    162227401185027M16 × 2.0166825.529192244370
    16 A112M16 × 1.56223360
    [ ! ] Yield Strength (Pk) shows the strength of the direction shown in each figure in the "App. Example" section at the bottom of the page.kgf = N × 0.101972

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Connecting Threads

    Connection screw direction

    Allowable Incline Angle θ

    (deg)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    M5
    Right-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    M6
    Right-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    M8
    Right-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    [M10] M10x1.5
    Right-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    [M10] M10x1.25
    Right-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    [M12] M12x1.75
    Right-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    [M12] M12x1.25
    Right-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    [M14] M14 x 2.0
    Right-hand Thread
    17
    10
    1 stycken
    [M14] M14x1.5
    Right-hand Thread
    17
    10
    1 stycken
    [M16] M16 x 2.0
    Right-hand Thread
    17
    10
    1 stycken
    [M16] M16x1.5
    Right-hand Thread
    17
    10
    1 stycken
    M5
    Left-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    M6
    Left-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    M8
    Left-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    [M10] M10x1.5
    Left-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    [M10] M10x1.25
    Left-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    [M12] M12x1.75
    Left-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    [M12] M12x1.25
    Left-hand Thread
    25
    10
    1 stycken
    [M14] M14 x 2.0
    Left-hand Thread
    17
    10
    1 stycken
    [M14] M14x1.5
    Left-hand Thread
    17
    10
    1 stycken
    [M16] M16 x 2.0
    Left-hand Thread
    17
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    8.44 €
    ( 10.04 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    8.68 €
    ( 10.33 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    11.97 €
    ( 14.24 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    11.97 €
    ( 14.24 € )
    5 arbetsdagar
    15.23 €
    ( 18.12 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    15.23 €
    ( 18.12 € )
    5 arbetsdagar
    18.63 €
    ( 22.17 € )
    5 arbetsdagar
    18.63 €
    ( 22.17 € )
    5 arbetsdagar
    20.16 €
    ( 23.99 € )
    5 arbetsdagar
    20.65 €
    ( 24.57 € )
    5 arbetsdagar
    8.44 €
    ( 10.04 € )
    6 arbetsdagar
    8.68 €
    ( 10.33 € )
    6 arbetsdagar
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    6 arbetsdagar
    11.97 €
    ( 14.24 € )
    6 arbetsdagar
    11.97 €
    ( 14.24 € )
    6 arbetsdagar
    15.23 €
    ( 18.12 € )
    6 arbetsdagar
    15.23 €
    ( 18.12 € )
    6 arbetsdagar
    18.63 €
    ( 22.17 € )
    6 arbetsdagar
    18.63 €
    ( 22.17 € )
    6 arbetsdagar
    20.16 €
    ( 23.99 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Material] Retainer: High strength zinc alloy, stem with ball: EN 1.1181 equiv. (20 to 28HRC), boot: NBR type special synthetic rubber "Hardness" Ball part: 650HV or more

    Skiss och specifikationer

    Specifications/Overview

    1. Clearance of Sphere
    Unit: mm
     RBLD·RBLDLRBID·RBIDL
    Radial Direction Clearance0.02 to 0.060.03 or Less
    Axial Clearance0.3 or Less0.1 or Less
    2. H10 tolerance is recommended for Shank with Ball and the mating hole.

    App. Example