Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Shaft Bore Dia. d(mm)
  • Max. Allowable Torque Range(N•m)
  • Hub Dia. D(mm)
  • Max. Allowable Torque(N•m)
  • Overall Length(mm)
  • Outer Dia. D1 (or D)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 5 arbetsdagar
  • Keyless Bushings / Thin

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 16 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    Keyless Bushings/Thin:Related Image

    TYPEMaterialSurface Treatment
    MLSLEN 1.1191 Equiv.-
    * Thread diameter of screw hole for removal is the same as that of locking screw.

    Specifications

    Part Number
    MLSL10
    Part NumberDD1P.C.D.TBLocking ScrewMax. Allowable Torque
    (N ∙ m)
    Allowable Thrust Load
    (kN)
    Mass
    (g)
    Side Surface Pressure of Hub MPaH Hub Minimum O.D.Hub Machining Depth
    L1
    Unit Price
    TypedMxLQty.Tightening Torque
    (N ∙ m)
    Yield Point Stress of Hub Material (MPa)
    206 294 392
    EN-JL 1060 Equiv.
    EN 1.0038 Equiv.
    EN 1.0301 Equiv.
    EN-JS 1040 Equiv.
    EN 1.1181 Equiv.
    EN-JS 1060 Equiv.
    EN 1.1203 Equiv.
    MLSL5 8 22 15 4 10 M3x103 2 4 2 13 134 21.521.521.58 
    6 9 23 16 6 2 15 132 2322.522.5 
    8 11 25 18 9 2 17 123 2524.524.5 
    10 13 29 21 5 12 M4x184 18 4 28 153 3829299.5 
    12 15 31 23 23 4 31 139 393131 
    14 18 36 26 6 14 4 37 5 52 161 56383611 
    15 19 37 27 39 5 55 149 523837 
    16 20 38 28 42 5 57 143 523938 
    17 21 39 29 45 5 59 138 523939 
    19 24 42 32 49 5 71 118 514242 
    20 25 46 36 7 15 M5x208 97 10 103 198 -*624912 
    22 26 47 37 110 10 101 196 6451 
    24 28 49 39 121 10 106 184 6452 
    25 30 51 41 124 10 119 169 1016353 
    28 32 53 43 141 10 118 160 966455 
    30 35 56 46 149 10 135 145 896657 
    * Unavailable due to excessive Side Surface Pressure

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Max. Allowable Torque Range

    (N•m)

    Hub Dia. D

    (mm)

    Max. Allowable Torque

    (N•m)

    Allowable Thrust Load

    (kN)

    Overall Length

    (mm)

    Outer Dia. D1 (or D)

    (mm)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    5
    2.0 to 20.0
    8
    4.2
    1.69
    13.5
    21.5
    10
    1 stycken
    6
    2.0 to 20.0
    9
    5.6
    1.87
    13.5
    22.5
    10
    1 stycken
    8
    2.0 to 20.0
    11
    8.5
    2.12
    13.5
    24.5
    10
    1 stycken
    10
    2.0 to 20.0
    13
    18
    3.59
    16.5
    29
    10
    1 stycken
    12
    20.1 to 50.0
    15
    23
    3.76
    16.5
    31
    10
    1 stycken
    14
    20.1 to 50.0
    18
    37
    5.21
    20
    36
    10
    1 stycken
    15
    20.1 to 50.0
    19
    39
    5.1
    20
    37
    10
    1 stycken
    16
    20.1 to 50.0
    20
    42
    5.17
    20
    38
    10
    1 stycken
    17
    20.1 to 50.0
    21
    45
    5.23
    20
    39
    10
    1 stycken
    19
    20.1 to 50.0
    24
    49
    5.12
    20
    42
    10
    1 stycken
    20
    70.1 to 100.0
    25
    97
    9.68
    22
    46
    10
    1 stycken
    22
    100.1 to 150.0
    26
    110
    9.98
    22
    47
    10
    1 stycken
    24
    100.1 to 150.0
    28
    121
    10
    22
    49
    10
    1 stycken
    25
    100.1 to 150.0
    30
    124
    9.9
    22
    51
    10
    1 stycken
    28
    100.1 to 150.0
    32
    141
    10
    22
    53
    10
    1 stycken
    30
    100.1 to 150.0
    35
    149
    9.89
    22
    56
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    28.46 €
    ( 33.87 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    28.46 €
    ( 33.87 € )
    5 arbetsdagar
    29.59 €
    ( 35.21 € )
    5 arbetsdagar
    30.47 €
    ( 36.26 € )
    5 arbetsdagar
    32.13 €
    ( 38.23 € )
    5 arbetsdagar
    33.12 €
    ( 39.41 € )
    5 arbetsdagar
    34.25 €
    ( 40.76 € )
    5 arbetsdagar
    34.89 €
    ( 41.52 € )
    5 arbetsdagar
    34.89 €15.00 €
    ( 17.85 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    35.01 €
    ( 41.66 € )
    5 arbetsdagar
    36.02 €
    ( 42.86 € )
    5 arbetsdagar
    37.16 €
    ( 44.22 € )
    5 arbetsdagar
    38.04 €
    ( 45.27 € )
    5 arbetsdagar
    39.04 €
    ( 46.46 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    40.05 €
    ( 47.66 € )
    5 arbetsdagar
    41.94 €
    ( 49.91 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Skiss och specifikationer

    More Information

    Keyless Bushings/Thin:Related Image