Filtreringsvillkor
  • Belt Type
  • Belt Width (mm)(mm)
  • Belt Width (Inch)(Inch)
  • Number of Holes
  • Nominal Dia.
  • L(mm)
      [6-156/1mm units]
    • P(mm)
      [8-9/0.5mm units]
      [10-9999/0.5mm units]
    • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 9 arbetsdagar

    Timing belt connecting plates / MXL, XL, L, H, T#, AT#, S#M, #MA# / aluminium

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 855 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    Back to the Category Timing Belt

    Technical Drawing - Timing Belts

    Timing Belt Clamp Plate/Overpressure Prevention/Configurable Hole Position:Related Image
    Open the technical drawing in the new window

     

    Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

    Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Timing Belts


    Material: EN AC-51400-T5 Equiv.
    Surface Treatment: Clear Anodize

    Further specifications can be found under the tab More information.

    Composition of a Product Code - Timing Belts

    Part Number-Number of Holes-Hole Specifications, Nominal Dia.-L-P
     
    Type-Belt Type Belt Nominal Width
    TBCF-S5M 250-4H-M4-L48-P31.5
     

    Alterations - Timing Belts

    Timing Belt Clamp Plate/Overpressure Prevention/Configurable Hole Position:Related Image

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    Belt Type

    Belt Width (mm)

    (mm)

    Belt Width (Inch)

    (Inch)

    Number of Holes

    Hole type

    Nominal Dia.

    L

    (mm)

    P

    (mm)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    AT10
    15
    -
    4
    Tapped Hole
    3
    6 ~ 121
    19 ~ 27
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    4
    Tapped Hole
    4
    7 ~ 120
    20 ~ 26
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    4
    Tapped Hole
    5
    8 ~ 119
    21 ~ 25
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    4
    Through Hole
    3
    7 ~ 120
    20 ~ 26
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    4
    Through Hole
    4
    8 ~ 119
    19 ~ 27
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    4
    Through Hole
    5
    9 ~ 118
    22 ~ 24
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    6
    Tapped Hole
    3
    12 ~ 121
    19 ~ 27
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    6
    Tapped Hole
    4
    14 ~ 120
    20 ~ 26
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    6
    Tapped Hole
    5
    16 ~ 119
    21 ~ 25
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    6
    Through Hole
    3
    13 ~ 120
    20 ~ 26
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    6
    Through Hole
    4
    15 ~ 119
    21 ~ 25
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    6
    Through Hole
    5
    17 ~ 118
    22 ~ 24
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    8
    Tapped Hole
    3
    18 ~ 120
    19 ~ 27
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    8
    Tapped Hole
    4
    21 ~ 120
    20 ~ 26
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    8
    Tapped Hole
    5
    24 ~ 117
    21 ~ 25
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    8
    Through Hole
    3
    21 ~ 120
    20 ~ 26
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    8
    Through Hole
    4
    24 ~ 117
    21 ~ 25
    10
    1 stycken
    AT10
    15
    -
    8
    Through Hole
    5
    27 ~ 117
    22 ~ 24
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    4
    Tapped Hole
    3
    6 ~ 121
    24 ~ 33
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    4
    Tapped Hole
    4
    7 ~ 120
    25 ~ 32
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    4
    Tapped Hole
    5
    8 ~ 119
    26 ~ 31
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    4
    Through Hole
    3
    7 ~ 120
    25 ~ 32
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    4
    Through Hole
    4
    8 ~ 119
    26 ~ 31
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    4
    Through Hole
    5
    9 ~ 118
    27 ~ 30
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    6
    Tapped Hole
    3
    12 ~ 121
    24 ~ 33
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    6
    Tapped Hole
    4
    14 ~ 120
    25 ~ 32
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    6
    Tapped Hole
    5
    16 ~ 119
    26 ~ 31
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    6
    Through Hole
    3
    13 ~ 120
    25 ~ 32
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    6
    Through Hole
    4
    15 ~ 119
    26 ~ 31
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    6
    Through Hole
    5
    17 ~ 118
    27 ~ 30
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    8
    Tapped Hole
    3
    18 ~ 120
    24 ~ 33
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    8
    Tapped Hole
    4
    21 ~ 120
    25 ~ 32
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    8
    Tapped Hole
    5
    24 ~ 117
    26 ~ 31
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    8
    Through Hole
    3
    21 ~ 120
    25 ~ 32
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    8
    Through Hole
    4
    24 ~ 117
    26 ~ 31
    10
    1 stycken
    AT10
    20
    -
    8
    Through Hole
    5
    27 ~ 117
    27 ~ 35
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    4
    Tapped Hole
    3
    6 ~ 121
    29 ~ 37
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    4
    Tapped Hole
    4
    7 ~ 120
    30 ~ 36
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    4
    Tapped Hole
    5
    8 ~ 119
    31 ~ 35
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    4
    Through Hole
    3
    7 ~ 120
    30 ~ 36
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    4
    Through Hole
    4
    8 ~ 119
    31 ~ 35
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    4
    Through Hole
    5
    9 ~ 118
    31.5 ~ 34
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    6
    Tapped Hole
    3
    12 ~ 121
    29 ~ 37
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    6
    Tapped Hole
    4
    14 ~ 120
    30 ~ 36
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    6
    Tapped Hole
    5
    16 ~ 119
    31 ~ 35
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    6
    Through Hole
    3
    13 ~ 120
    30 ~ 36
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    6
    Through Hole
    4
    15 ~ 119
    31 ~ 35
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    6
    Through Hole
    5
    17 ~ 118
    31.5 ~ 34.5
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    8
    Tapped Hole
    3
    18 ~ 120
    29 ~ 37
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    8
    Tapped Hole
    4
    21 ~ 120
    30 ~ 36
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    8
    Tapped Hole
    5
    24 ~ 117
    31 ~ 35
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    8
    Through Hole
    3
    21 ~ 120
    30 ~ 36
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    8
    Through Hole
    4
    24 ~ 117
    31 ~ 35
    10
    1 stycken
    AT10
    25
    -
    8
    Through Hole
    5
    27 ~ 117
    29 ~ 37
    10
    1 stycken
    AT5
    10
    -
    4
    Tapped Hole
    3
    6 ~ 56
    14 ~ 19
    10
    1 stycken
    AT5
    10
    -
    4
    Tapped Hole
    4
    7 ~ 55
    15 ~ 18
    10
    1 stycken
    AT5
    10
    -
    4
    Tapped Hole
    5
    8 ~ 54
    16 ~ 17
    10
    1 stycken
    AT5
    10
    -
    4
    Through Hole
    3
    7 ~ 55
    14.5 ~ 18
    10
    1 stycken
    AT5
    10
    -
    4
    Through Hole
    4
    8 ~ 54
    16 ~ 17
    10
    1 stycken
    AT5
    10
    -
    4
    Through Hole
    5
    9 ~ 53
    16.5
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar
    -
    ( - )
    9 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Skiss och specifikationer

    Back to the Category Timing Belt

    Technical Drawing - Timing Belts

    Timing Belt Clamp Plate/Overpressure Prevention/Configurable Hole Position:Related Image
    Open the technical drawing in the new window

    Specification Tables - Timing Belts

    Part NumberNumber of HolesSelectionL
    (1mm Increment)
    P
    (0.5mm Increment)
    WABT1hBody PriceHole Machining Charge (Body Price +)
    TypeBelt TypeBelt Nominal WidthHole SpecificationsNominal Dia.4H6H8H
    TBCFMXL0254H

    6H

    8H
    N (Through hole)

    M (Tapped Hole)
    36~17116.4261840.60    
    037314~159.522 
    0503, 417~1912.726 
    XL0253

    4

    5
    6~5711~176.4662461.30 
    03112~187.925 
    03714~199.526 
    05017~2312.730 
    L0506~11517~2512.71243282.05 
    07524~3119.138 
    10030~3925.446 
    15043~5138.158 
    H0756~15624~3119.116538102.55 
    10030~3925.446 
    15043~5138.158 
    20055~6350.870 
    S2M04036~178~94261640.90 
    060310~11618 
    1003, 414~171024 
    S3M06036~3010~11639181.25 
    100314~151022 
    1503, 419~211528 
    S5M1003

    4

    5
    6~5614~1910652662.00 
    15019~251532 
    25029~352542 
    S8M1506~9519~27151043483.00 
    25029~372544 
    30034~433050 
    40044~534060 
    MA30706~3011~137392041.1 
    10014~171024 
    15019~221529 
    MA51006~5614~1910652661.7 
    15019~251532 
    25029~352542 
    MA81506~9519~27151043482.8 
    20024~322039 
    25029~382545 
    40044~534060 
    T51006~5614~1910652661.40 
    15019~251532 
    20024~312038 
    25029~362543 
    T101506~12119~27151303482.70 
    20024~332040 
    25029~372544 
    30034~433050 
    40044~534060 
    50054~635070 
    AT51006~5614~1910652661.40 
    15019~251532 
    AT101506~12119~27151303482.70 
    20024~332040 
    25029~372544 
    Metal fitting of S□M type can be used with a P□M type belt. The tooth profile complies with the Timing Belts and the Open End Belts.
    When selecting Number of Holes 8H, specify L dimension in multiples of 3. When selecting L, P dimensions, make sure that they satisfy the conditions mentioned on *1 or *2 positioned on the right bottom of Drawing.
     

    Alterations - Timing Belts

    Timing Belt Clamp Plate/Overpressure Prevention/Configurable Hole Position:Related Image

    General Information - Timing Belts

    Product assortment of synchronous belts - synchronous belt screw-on plates - synchronous belts for high rotating equipment - synchronous belt round - round profile shape - trapezoid profile shape - screw-on plate for profile rail guide

     

    Timing Belt Selection Details

    - Material: chloroprene rubber (neoprene), polyurethane (PU)

    - Tension cord: glass fibre, aramid fibre, steel

    - Width (mm): 1 to 101.6

    - Width (in.): 0.19 to 4

    - Profile (metric): T5, T10, AT5, AT10, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, MTS8M, EV5GT, EV8YU, 2GT, 3GT, MA3, MA5, MA8, P2M, P3M, P5M, P8M, UP5M, UP8M

    - Profile (in.): MXL, XL, L, H

     

    Description/Basics

    Timing belts for mechanical engineering are intended for force and power transmission. Depending on the interlocking of the profile, they can alternatively be used for the material flow (transportation) or for positioning.
    Timing belts are more maintenance-friendly, efficient and durable compared to roller chains.


    Maintenance-friendly: timing belts do not require lubrication, are easy to replace and are very durable, as they do not sag. These properties significantly reduce maintenance costs.

    Efficient: drive belts are largely made of natural rubber or polyurethane. As a result, timing belts withstand high speeds. A further advantage of these materials is the weight reduction compared to conventional metal drives. Timing belts are also known for low-noise running and contribute to the general smooth running of an application.

    Durability: due to the inserted tension cord made of glass fibre or aramid fibre (Kevlar), timing belts can withstand high tensile stresses and do not tend to sag. An additional layer of nylon fabric on the interlocked side reduces wear due to abrasion and increases the service life.
     

    Timing belts can be used in many ways. The belt profile that suits your application depends on the task of the timing belt. MISUMI offers a suitable belt profile for almost every type of application.


    Drive: timing belts are used even at high torque. Drive belts with a rounded trapezoidal profile (e.g., S8M) are often used to drive mechanical components. These are particularly well suited for slip-free transmission of high forces, which can occur in drives of various applications or machines.

    Positioning: a semi-circular profile (e.g., GT) is often used for positioning via timing belts. Round profile timing belts are often used in 3D printers and precise scanners. The round shape also offers the advantage that there is little play (reverse play) when the direction changes.

    Material flow: timing belts can also be used to transport loads in conveyor systems. A straight trapezoidal profile is often used for this purpose (e.g., AT ). This profile provides a large profile area for load intake and transmission. The MISUMI range also includes conveyor timing belts with nylon fabric on the bearing surface.
     

    An overview of the profile forms by application type can be found in the PDF Overview.

    The amount of transmission power depends on many factors. The exact maximum load must be considered and calculated individually according to the application. The calculation for timing belts can be found in the selection of Timing Belts as PDF.
    In order not to fall below the minimum number of teeth, the minimum size of the timing pulleys should be considered individually.
    In general, a timing belt should be provided with the appropriate pretension to maximize the service life of the timing belt. If the pretension is too low, a jump (slip) can cause wear of the timing belt.

     

    Application Examples - Timing Belts

    Application example: synchronous belt - with screw-on terminal and drive belt - synchronous belt for positioning

    Application example: workpiece carrier
    (1) Stopper bolt with rubber, (2) belt conveyor, (3) workpiece carrier

    Application example: synchronous belt drive - synchronous pulley with crimp disc - idler pulley with crimp disc - synchronous tensioner

    Application example: of toothed belt drives
    (1) Toothed belt, (2) driven Timing pulleys with crimp disc, (3) idler pulley with crimp disc, (4) driving Timing pulleys with crimp disc

    Application example - synchronous belt with profile rail guide - with screw-on terminal for profile rail guide -

    Application example: Timing belt
    (1) Linear guide, (2) mounting plate, (3) Timing belt, (4) Screw-on terminal

    Application example - linear ball bushing and linear shaft synchronous belt - synchronous belt with flange bearings

    Application example: Timing belt
    (1) Bolt-on terminal, (2) Timing belt, (3) Linear shaft, (4) Linear bushings

     

    Industrial Applications

    3D printer industry
    Automotive industry
    Pharmaceutical industry
    Packaging industry