Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Mounting Type
    • Hole
    • Screw
  • O.D. D(Ø)
  • Width B(mm)
  • Thread Head Shape
  • Screw Nominal M(mm)
  • I.D. d(Ø)
  • Allowable Load Range(N)
  • Allowable Load(N)
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 5 arbetsdagar
  • Engineered Plastic Bearings - One Side Flanged

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    Engineered Plastic Bearings - One Side Flanged:Related Image

    Type Material Surface Treatment
    Straight BoreThreaded Stud Hex SocketSurface PlasticBearingShaftShaft
    EKBEKBHPolyacetalEN 1.3505 Equiv.JIS-SWCHTrivalent Chromate

    Specifications

    Part Number
    EB24  
    ERB24
    EUB24
    EKB35
    Part NumberAllowable Load
    N
    dD1BB1Hex Socket GBearing UsedUnit Price
    Straight BoreThreaded Stud Hex Socket
    TypeDEKBEKBH
    EKB (Straight Bore)
    EKBH (Threaded Stud Hex Socket)
    2478.462071.52.5696ZZ
    35176830925608ZZ
    kgf=Nx0.101972
    For bearing detailed dimensions, see P.989.

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Mounting Type

    O.D. D

    (Ø)

    Width B

    (mm)

    Thread Head Shape

    Screw Nominal M

    (mm)

    I.D. d

    (Ø)

    Allowable Load Range

    (N)

    Allowable Load

    (N)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    [Hole] Straight Bore
    24
    7
    -
    -
    6
    50.1 to 100.0
    78.4
    10
    1 stycken
    [Hole] Straight Bore
    35
    9
    -
    -
    8
    100.1 to 200.0
    176
    10
    1 stycken
    [Screw] Threaded Stud Hex Socket
    24
    7
    Hex Socket
    6
    -
    50.1 to 100.0
    78.4
    10
    1 stycken
    [Screw] Threaded Stud Hex Socket
    35
    9
    Hex Socket
    6
    -
    100.1 to 200.0
    176
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    9.70 €
    ( 11.54 € )
    5 arbetsdagar
    9.70 €3.49 €
    ( 4.15 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    11.07 €
    ( 13.17 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    11.07 €
    ( 13.17 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag

    Detaljerad information

    Skiss och specifikationer

    Example of Use

    Engineered Plastic Bearings - One Side Flanged:Related Image