Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | [M] Material | [S] Surface Treatment | ||
Standard Threaded | Long Threaded | Bearing | Shaft | Shaft |
NTBG | NTBGT | Steel | Free Cutting Steel | Electroless Nickel Plating |
NTSBG | NTSBGT | Stainless Steel | EN 1.4305 Equiv. | — |
Part Number | — | L |
NTBG16 | — | 5 |
Part Number | L | B | d | A | G | M (Coarse) | Bearing | ||
Type | D | Standard Threaded | Long Threaded | ||||||
Standard Threaded NTBG NTSBG Long Threaded NTBGT NTSBGT | 6 | 4 | 6 | 2.5 | 3 | 1 | 1.5 | M3 | 673ZZ |
7 | 4 | 6 | 3 | 3 | W683ZZ | ||||
8 | 5 | 8 | 2.5 | 5 | 675ZZ | ||||
9 | 5 | 8 | 4 | 4 | M4 | W684A × 50ZZ | |||
13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 624ZZ | ||||
16 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2.5 | 625ZZ | |||
19 | 8 | 12 | 6 | 6 | M6 | 626ZZ | |||
22 | 8 | 12 | 7 | 8 | 4 | 608ZZ | |||
26 | 8 | 12 | 8 | 10 | 2.5 | 5 | 6000ZZ | ||
30 | 8 | 12 | 9 | 10 | 2 | 5 | 6200ZZ | ||
32 | 12 | 20 | 9 | 15 | 2.5 | 5 | M10 | 6002ZZ | |
35 | 12 | 20 | 11 | 15 | 3 | 5 | 6202ZZ | ||
37 | 12 | 20 | 9 | 20 | 2.5 | 8 | 6904ZZ | ||
47 | 12 | 20 | 14 | 20 | 3 | 8 | 6204ZZ | ||
52 | 12 | 20 | 15 | 25 | 3 | 10 | 6205ZZ |
■Specification Table for Bearing Used
Part Number | d | D | B | r (min) | Basic Load Rating | Allowable Rotational Speed | Relative Dimensions | Mass | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | (g) | ||||||||||
Cr (Dynamic) kN | Cor (Static) kN | (Note) | Ds | Dh | R | (Note) | |||||
(min) | (max) | (max) | |||||||||
W683ZZA | 3 | 7 | 2 | 0.1 | 430 | 130 | 58000 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 0.33 |
W684AX50ZZ | 4 | 9 | 4 | 0.15 | 710 | 224 | 49000 | 5 | 5.2 | 0.1 | 0.67 |
B673ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 0.1 | 0.208 | 0.074 | 71000 | 3.6 | 5.4 | 0.08 | 0.2 |
B624ZZ | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.3 | 0.485 | 40000 | 5.6 | 11.4 | 0.2 | 3.04 |
WBC5-13ZZ | 5 | 13 | 5 | 0.2 | 1190 | 430 | 40000 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 3.4 |
B625ZZ | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.73 | 0.67 | 36000 | 7 | 14 | 0.3 | 4.86 |
B675ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 0.1 | 0.218 | 0.131 | 53000 | 5.8 | 7.4 | 0.1 | 0.34 |
B696ZZ | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.35 | 0.53 | 40000 | 7.6 | 13.4 | 0.2 | 3.72 |
B626ZZ | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 32000 | 8 | 17 | 0.3 | 7.94 |
B608ZZ | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 34000 | 10 | 20 | 0.3 | 12 |
B6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 30000 | 12 | 13.5 | 0.3 | 19 |
B6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 24000 | 14 | 26 | 0.6 | 32 |
B6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 23000 | 17 | 19 | 0.3 | 30 |
B6202ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 19 | 20 | 0.6 | 45 |
B6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 22 | 24 | 0.3 | 36 |
B6204ZZ | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 25 | 28 | 1 | 106 |
B6205ZZ | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 12000 | 30 | 32 | 1 | 128 |
■ App. Example
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
6.96 € ( 8.28 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
6.25 € ( 7.44 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
8.35 € ( 9.94 € ) | 7 arbetsdagar |
6.61 € ( 7.87 € ) | 9 arbetsdagar |
6.95 € ( 8.27 € ) | 9 arbetsdagar |
5.78 € ( 6.88 € ) | 9 arbetsdagar |
5.16 € ( 6.14 € ) | 7 arbetsdagar |
5.16 € ( 6.14 € ) | 9 arbetsdagar |
7.98 € ( 9.50 € ) | 9 arbetsdagar |
7.80 € ( 9.28 € ) | 9 arbetsdagar |
9.06 € ( 10.78 € ) | 9 arbetsdagar |
9.86 € ( 11.73 € ) | 9 arbetsdagar |
11.17 € ( 13.29 € ) | 9 arbetsdagar |
11.76 € ( 13.99 € ) | 9 arbetsdagar |
14.90 € ( 17.73 € ) | 9 arbetsdagar |
7.41 € ( 8.82 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
6.61 € ( 7.87 € ) | 9 arbetsdagar |
8.54 € ( 10.16 € ) | 7 arbetsdagar |
6.97 € ( 8.29 € ) | 9 arbetsdagar |
6.61 € ( 7.87 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
6.00 € ( 7.14 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
5.78 € ( 6.88 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
5.78 € ( 6.88 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
7.41 € ( 8.82 € ) | 9 arbetsdagar |
7.18 € ( 8.54 € ) | 9 arbetsdagar |
8.65 € ( 10.29 € ) | 9 arbetsdagar |
8.88 € ( 10.57 € ) | 9 arbetsdagar |
13.44 € ( 15.99 € ) | 9 arbetsdagar |
11.39 € ( 13.55 € ) | 9 arbetsdagar |
13.21 € ( 15.72 € ) | 9 arbetsdagar |
7.47 € ( 8.89 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
8.68 € ( 10.33 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
7.97 € ( 9.48 € ) | 7 arbetsdagar |
9.29 € ( 11.06 € ) | 9 arbetsdagar |
7.21 € ( 8.58 € ) | 7 arbetsdagar |
8.30 € ( 9.88 € ) | 9 arbetsdagar |
8.29 € ( 9.87 € ) | 7 arbetsdagar |
9.67 € ( 11.51 € ) | 7 arbetsdagar |
11.39 € ( 13.55 € ) | 9 arbetsdagar |
13.32 € ( 15.85 € ) | 9 arbetsdagar |
16.05 € ( 19.10 € ) | 9 arbetsdagar |
18.10 € ( 21.54 € ) | 9 arbetsdagar |
23.46 € ( 27.92 € ) | 9 arbetsdagar |
8.31 € ( 9.89 € ) | 7 arbetsdagar |
8.99 € ( 10.70 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
9.12 € ( 10.85 € ) | 7 arbetsdagar |
8.96 € ( 10.66 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
7.46 € ( 8.88 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
7.57 € ( 9.01 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
8.89 € ( 10.58 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
9.24 € ( 11.00 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
7.07 € ( 8.41 € ) | 9 arbetsdagar |
14.01 € ( 16.67 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
17.08 € ( 20.33 € ) | 9 arbetsdagar |
19.35 € ( 23.03 € ) | 9 arbetsdagar |
25.05 € ( 29.81 € ) | 9 arbetsdagar |