Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | Material | |||||
Main Body | Spacer | Ball | Casing | Spring | Retaining Ring | |
BCHP BCHPT | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. (HRC55~) | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4568 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. |
Part Number |
BCHP18 |
Part Number | D | L | L1 | d | ℓ | Load (N) | Unit Price | ||
Type | D1 | min. | max. | ||||||
BCHP | 14 | 16 | 14 | 1.5 | 5.56 | 1.5 | 23 | 30 | |
18 | 20 | 17 | 2.5 | 8.73 | 2 | 24 | 38 | ||
22 | 24 | 21.5 | 3.5 | 10.32 | 24 | 55 |
Part Number | M (Fine) | D | D1 | L | L1 | L2 | a | d | P | ℓ | Load (N) | Unit Price | ||
Type | Nominal | min. | max. | |||||||||||
BCHPT | 16 | 16x1.5 | 19 | 13.5 | 14 | 1.5 | 9 | 2 | 5.56 | 15.4 | 1.5 | 23 | 30 | |
20 | 20x1.5 | 24 | 16.5 | 17 | 2.5 | 10 | 2 | 8.73 | 18.5 | 2 | 24 | 38 | ||
24 | 24×1.5 | 28 | 20.5 | 21.5 | 3.5 | 12 | 2.5 | 10.32 | 24 | 24 | 55 |
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
18.00 € ( 21.42 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
20.53 € ( 24.43 € ) | 5 arbetsdagar |
23.04 € ( 27.42 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
18.90 € ( 22.49 € ) | 5 arbetsdagar |
25.19 €9.82 € ( 11.69 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
22.03 € ( 26.22 € ) | 5 arbetsdagar |
28.34 € ( 33.72 € ) | 5 arbetsdagar |
25.19 € ( 29.98 € ) | 5 arbetsdagar |
31.49 € ( 37.47 € ) | 5 arbetsdagar |
[Features] Male thread and press fit are available. -It is supplied with a spring. - Material] EN 1.4301 Equiv. (Sintered).