Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Allowable Load(N)
  • Overall Length(mm)
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 5 arbetsdagar
  • Ball Roller Units / Hex Head / Stud / Press-Fit Type

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 6 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    Ball Roller Units/Hex Head/Stud/Press-Fit Type:Related Image

    TypeBall Roller Material
    Ball RollersFrame
    ShapePart Number (P.1045)BearingSpacerMain BallSub Ball
    BUHLHex Head StudBCHL16EN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.(HRC55~)EN 1.4125 Equiv.
    (HRC55~)
    EN AW-6063 Equiv.
    (Clear Anodize)
    BUHAPress FitBCHA24
    For details on Ball Rollers, see P.1179.

    Specifications

    Part Number
    BUHL200
    Part NumberNumber of RollersUnit Price
    TypeOverall LengthBUHLBUHA
    Hex Head Stud
    BUHL (Stainless Steel Ball)

    Press Fit
    BUHA (Stainless Steel Ball)
    200 4
    400 8
    600 12
     ■ Allowable Load per Ball Roller
    TypeAllowable Load N (kgf)
    BUHL
    BUHA
    343 (35)

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Allowable Load

    (N)

    Overall Length

    (mm)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    1372
    200
    10
    1 stycken
    2744
    400
    10
    1 stycken
    4116
    600
    10
    1 stycken
    1372
    200
    10
    1 stycken
    2744
    400
    10
    1 stycken
    4116
    600
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    84.89 €
    ( 101.02 € )
    5 arbetsdagar
    158.81 €
    ( 188.98 € )
    5 arbetsdagar
    230.98 €
    ( 274.87 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    86.15 €
    ( 102.52 € )
    5 arbetsdagar
    161.58 €
    ( 192.28 € )
    5 arbetsdagar
    239.29 €
    ( 284.76 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features] There is a hexagonal bolt type and a press-fit type. -The material of the main body is EN 1.4301 Equiv. (sintered). -The material of the main ball is EN 1.4125 Equiv....

    Skiss och specifikationer

    Example of Use

    Ball Roller Units/Hex Head/Stud/Press-Fit Type:Related Image