Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | Material | Surface Treatment |
PMS | EN 1.0330 Equiv. | Nickel Plating |
PMU | EN 1.4301 Equiv. | - |
PMAL | EN AW-1100 Equiv. | - |
Part Number | - | A | - | B | - | T |
PMS4 | - | 480 | - | 420 | - | 1.2 |
Part Number | 1mm Increment | T Selection | PMS, PMU, PMAL | ||||||||||||||
Type | D | A | B | PMS | PMU | PMAL | P | Perforated Rate (%) | |||||||||
PMS PMU | 1 | 50~700 | 50~700 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | - | 2 | 22.6 | |||||||
2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | - | 3 | 40.2 | ||||||||||
3 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | - | 5 | 32.6 | ||||||||
4 | 7 | 29.6 | |||||||||||||||
5 | 8 | 35.4 | |||||||||||||||
8 | - | 1.5 | - | 13 | 34.3 | ||||||||||||
PMAL | 3 | 100~700 | 100~700 | - | - | 1.0 | 2.0 | 5 | 32.6 | ||||||||
5 | 8 | 35.4 | |||||||||||||||
9 | 15 | 32.6 |
1mm Increment | PMS | ||||||||||||||
A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |||||||||
T=0.5 | T=0.8 | T=0.5 | T=0.8 | T=1.0 | T=1.0 | T=1.2 | T=1.6 | T=1.0 | T=1.2 | T=1.6 | T=1.0 | T=1.2 | T=1.6 | ||
50~100 | 50~100 | ||||||||||||||
101~200 | 50~100 | ||||||||||||||
101~200 | |||||||||||||||
201~300 | 50~100 | ||||||||||||||
101~200 | |||||||||||||||
201~300 | |||||||||||||||
301~500 | 50~100 | ||||||||||||||
101~200 | |||||||||||||||
201~300 | |||||||||||||||
301~400 | |||||||||||||||
401~500 | |||||||||||||||
501~700 | 50~100 | ||||||||||||||
101~200 | |||||||||||||||
201~300 | |||||||||||||||
301~400 | |||||||||||||||
401~500 | |||||||||||||||
501~700 |
1mm Increment | PMU | |||||||||||||
A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D8 | |||||||
T=0.5 | T=0.8 | T=1.0 | T=1.0 | T=1.2 | T=1.5 | T=1.0 | T=1.2 | T=1.5 | T=1.0 | T=1.2 | T=1.5 | T=1.5 | ||
50~100 | 50~100 | |||||||||||||
101~200 | 50~100 | |||||||||||||
101~200 | ||||||||||||||
201~300 | 50~100 | |||||||||||||
101~200 | ||||||||||||||
201~300 | ||||||||||||||
301~500 | 50~100 | |||||||||||||
101~200 | ||||||||||||||
201~300 | ||||||||||||||
301~400 | ||||||||||||||
401~500 | ||||||||||||||
501~700 | 50~100 | |||||||||||||
101~200 | ||||||||||||||
201~300 | ||||||||||||||
301~400 | ||||||||||||||
401~500 | ||||||||||||||
501~700 |
1mm Increment | PMAL | ||||||
A | B | D3 | D5 | D9 | |||
T=1.0 | T=2.0 | T=1.0 | T=2.0 | T=1.0 | T=2.0 | ||
100~200 | 100~200 | ||||||
201~300 | 100~200 | ||||||
201~300 | |||||||
301~500 | 100~200 | ||||||
201~300 | |||||||
301~400 | |||||||
401~500 | |||||||
501~700 | 100~200 | ||||||
201~300 | |||||||
301~400 | |||||||
401~500 | |||||||
501~700 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |