Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | [M] Material | [S] Surface Treatment |
FJKN | EN 1.0038 Equiv. | Trivalent Chromate |
FJKNS | EN 1.4301 Equiv. | Electrolytic Polishing |
Part Number |
FJKN12−150 |
Part Number | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | t | M (Coarse) | Thread Pitch | Allowable Vertical Load (kN) | Mass (g) | |
Type | M-A | ||||||||||
FJKN FJKNS (Stainless Steel) | 10-75 | 102 | 7 | 8 | 18 | 17 | 2 | 10 | 1.5 | 4.3 | 186 |
10-100 | 127 | 204 | |||||||||
12-75 | 103 | 8 | 10 | 19 | 12 | 1.75 | 4.9 | 211 | |||
12-100 | 128 | 229 | |||||||||
12-125 | 153 | 245 | |||||||||
12-150 | 178 | 264 | |||||||||
16-75 | 105 | 10 | 13 | 24 | 16 | 2.0 | 5.9 | 307 | |||
16-100 | 130 | 337 | |||||||||
16-130 | 160 | 376 | |||||||||
16-150 | 180 | 403 | |||||||||
16-180 | 210 | 442 | |||||||||
20-100 | 133 | 13 | 16 | 30 | 20 | 2.5 | 8.8 | 509 | |||
20-130 | 163 | 571 | |||||||||
20-150 | 183 | 613 | |||||||||
20-180 | 213 | 674 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
4.57 € ( 5.44 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
4.03 € ( 4.80 € ) | 5 arbetsdagar |
4.11 € ( 4.89 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
3.78 € ( 4.50 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
3.90 € ( 4.64 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
4.67 € ( 5.56 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
4.91 € ( 5.84 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
4.91 € ( 5.84 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
6.25 € ( 7.44 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
6.26 € ( 7.45 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
7.73 € ( 9.20 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
8.81 € ( 10.48 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
7.18 € ( 8.54 € ) | 5 arbetsdagar |
7.56 € ( 9.00 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
8.18 € ( 9.73 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
16.62 € ( 19.78 € ) | 5 arbetsdagar |
17.00 € ( 20.23 € ) | 5 arbetsdagar |
17.00 € ( 20.23 € ) | 5 arbetsdagar |
21.28 € ( 25.32 € ) | 5 arbetsdagar |
21.79 € ( 25.93 € ) | 5 arbetsdagar |
22.55 € ( 26.83 € ) | 5 arbetsdagar |
19.39 € ( 23.07 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
27.07 € ( 32.21 € ) | 5 arbetsdagar |
29.22 € ( 34.77 € ) | 5 arbetsdagar |
29.84 € ( 35.51 € ) | 5 arbetsdagar |
31.12 € ( 37.03 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
32.62 € ( 38.82 € ) | 5 arbetsdagar |
34.64 € ( 41.22 € ) | 5 arbetsdagar |
36.65 € ( 43.61 € ) | 5 arbetsdagar |
39.67 € ( 47.21 € ) | 5 arbetsdagar |
[Features] This type has a single hole through which an anchor can be driven.