Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | [M] Material | [S] Surface Treatment |
FJWN | EN 1.0038 Equiv. | Trivalent Chromate |
FJWNS | EN 1.4301 Equiv. | Electrolytic Polishing |
Part Number |
FJWN12−150 |
Part Number | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | t | M (Coarse) | Thread Pitch | Allowable Vertical Load (kN) | Mass (g) | |
Type | M-A | ||||||||||
FJWN FJWNS (Stainless Steel) | 10-75 | 107 | 7 | 8 | 23 | 17 | 2 | 10 | 1.5 | 4.3 | 239 |
10-100 | 132 | 251 | |||||||||
12-75 | 107.5 | 8 | 10 | 22.5 | 19 | 12 | 1.75 | 4.9 | 276 | ||
12-100 | 132.5 | 294 | |||||||||
12-125 | 157.5 | 310 | |||||||||
12-150 | 182.5 | 329 | |||||||||
16-75 | 109.5 | 10 | 13 | 24 | 16 | 2.0 | 5.9 | 377 | |||
16-100 | 134.5 | 407 | |||||||||
16-130 | 164.5 | 446 | |||||||||
16-150 | 184.5 | 473 | |||||||||
16-180 | 214.5 | 512 | |||||||||
20-100 | 136.5 | 13 | 16 | 21.5 | 30 | 20 | 2.5 | 8.8 | 587 | ||
20-130 | 166.5 | 653 | |||||||||
20-150 | 186.5 | 690 | |||||||||
20-180 | 216.5 | 752 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
9.06 € ( 10.78 € ) | 5 arbetsdagar |
9.32 € ( 11.09 € ) | 5 arbetsdagar |
9.95 € ( 11.84 € ) | 5 arbetsdagar |
10.07 € ( 11.98 € ) | 5 arbetsdagar |
10.45 € ( 12.44 € ) | 5 arbetsdagar |
10.71 € ( 12.74 € ) | 5 arbetsdagar |
11.71 € ( 13.93 € ) | 5 arbetsdagar |
12.08 € ( 14.38 € ) | 5 arbetsdagar |
12.84 € ( 15.28 € ) | 5 arbetsdagar |
13.35 € ( 15.89 € ) | 5 arbetsdagar |
14.48 € ( 17.23 € ) | 5 arbetsdagar |
15.00 € ( 17.85 € ) | 5 arbetsdagar |
15.61 € ( 18.58 € ) | 5 arbetsdagar |
16.51 € ( 19.65 € ) | 5 arbetsdagar |
18.14 € ( 21.59 € ) | 5 arbetsdagar |
15.11 € ( 17.98 € ) | 5 arbetsdagar |
15.75 € ( 18.74 € ) | 5 arbetsdagar |
16.62 € ( 19.78 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
17.39 € ( 20.69 € ) | 5 arbetsdagar |
18.00 € ( 21.42 € ) | 5 arbetsdagar |
18.90 € ( 22.49 € ) | 5 arbetsdagar |
20.65 € ( 24.57 € ) | 5 arbetsdagar |
21.28 € ( 25.32 € ) | 5 arbetsdagar |
23.18 € ( 27.58 € ) | 5 arbetsdagar |
24.18 € ( 28.77 € ) | 5 arbetsdagar |
26.71 € ( 31.78 € ) | 5 arbetsdagar |
27.45 € ( 32.67 € ) | 5 arbetsdagar |
29.59 € ( 35.21 € ) | 5 arbetsdagar |
31.35 € ( 37.31 € ) | 5 arbetsdagar |
35.52 € ( 42.27 € ) | 5 arbetsdagar |
[Features] This product is equipped with 2 holes for anchoring.