Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | Pad | Thread, Nut | Rubber | ||
Material | Material | Surface Treatment | Material | Hardness | |
AJPD | Reinforced Polyacetal | EN 1.0038 Equiv. | Trivalent Chromate | - | - |
AJPDR | Nitrile Rubber | Shore A70 | |||
AJPDS | EN 1.4301 Equiv. | - | - | - | |
AJPDSR | Nitrile Rubber | Shore A70 |
Part Number |
AJPD12-100C |
Part Number | L | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | Allowable Vertical Load (kN) | Mass (g) | Unit Price | ||||
Type | M-A | AJPD | AJPDR | AJPDS | AJPDSR | ||||||||
Steel AJPD AJPDR (With Rubber) Stainless Steel AJPDS AJPDSR (With Rubber) | 10-70 C | 95 | 40 | 6 | 8 | 19 | 17 | 3.0 | 76 | ||||
10-100 C | 125 | 79 | |||||||||||
12-70 C | 98 | 7.5 | 10 | 20 | 19 | 108 | |||||||
12-100 C | 128 | 110 | |||||||||||
16-100 C | 130 | 10 | 13 | 24 | 130 | ||||||||
10-70 D | 96 | 50 | 6 | 8 | 20 | 17 | 182 | ||||||
10-100 D | 126 | 185 | |||||||||||
12-60 D | 89.5 | 7.5 | 10 | 21.5 | 19 | 200 | |||||||
12-70 D | 99.5 | 210 | |||||||||||
12-100 D | 129.5 | 220 | |||||||||||
16-80 D | 111.5 | 10 | 13 | 24 | 265 | ||||||||
16-130 D | 161.5 | 280 | |||||||||||
12-70 E | 104 | 60 | 7.5 | 10 | 26 | 19 | 260 | ||||||
12-100 E | 134 | 265 | |||||||||||
16-70 E | 106 | 10 | 13 | 24 | 290 | ||||||||
16-100 E | 136 | 295 | |||||||||||
16-150 E | 186 | 300 | |||||||||||
20-100 E | 139 | 12.5 | 16 | 27 | 30 | 6.0 | 320 | ||||||
20-150 E | 189 | 342 | |||||||||||
20-180 E | 219 | 356 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
12.08 € ( 14.38 € ) | 5 arbetsdagar |
12.35 € ( 14.70 € ) | 5 arbetsdagar |
12.08 € ( 14.38 € ) | 5 arbetsdagar |
12.59 € ( 14.98 € ) | 5 arbetsdagar |
13.35 € ( 15.89 € ) | 5 arbetsdagar |
13.23 € ( 15.74 € ) | 5 arbetsdagar |
13.60 € ( 16.18 € ) | 5 arbetsdagar |
13.85 € ( 16.48 € ) | 5 arbetsdagar |
14.74 €6.78 € ( 8.07 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
14.74 €7.96 € ( 9.47 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
15.48 € ( 18.42 € ) | 5 arbetsdagar |
16.12 € ( 19.18 € ) | 5 arbetsdagar |
22.67 € ( 26.98 € ) | 5 arbetsdagar |
23.56 € ( 28.04 € ) | 5 arbetsdagar |
24.18 € ( 28.77 € ) | 5 arbetsdagar |
15.75 € ( 18.74 € ) | 5 arbetsdagar |
16.62 € ( 19.78 € ) | 5 arbetsdagar |
16.00 € ( 19.04 € ) | 5 arbetsdagar |
17.13 € ( 20.38 € ) | 5 arbetsdagar |
17.62 € ( 20.97 € ) | 5 arbetsdagar |
16.75 € ( 19.93 € ) | 5 arbetsdagar |
18.14 € ( 21.59 € ) | 5 arbetsdagar |
19.52 € ( 23.23 € ) | 5 arbetsdagar |
17.00 € ( 20.23 € ) | 5 arbetsdagar |
18.51 € ( 22.03 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
19.78 € ( 23.54 € ) | 5 arbetsdagar |
20.40 € ( 24.28 € ) | 5 arbetsdagar |
19.15 € ( 22.79 € ) | 5 arbetsdagar |
18.26 € ( 21.73 € ) | 5 arbetsdagar |
20.79 € ( 24.74 € ) | 5 arbetsdagar |
20.27 € ( 24.12 € ) | 5 arbetsdagar |
21.02 € ( 25.01 € ) | 5 arbetsdagar |
27.82 €13.35 € ( 15.89 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
28.46 € ( 33.87 € ) | 5 arbetsdagar |
28.83 € ( 34.31 € ) | 5 arbetsdagar |
20.40 € ( 24.28 € ) | 5 arbetsdagar |
20.65 € ( 24.57 € ) | 5 arbetsdagar |
21.02 € ( 25.01 € ) | 5 arbetsdagar |
21.16 € ( 25.18 € ) | 5 arbetsdagar |
21.40 € ( 25.47 € ) | 5 arbetsdagar |
21.66 € ( 25.78 € ) | 5 arbetsdagar |
21.93 € ( 26.10 € ) | 5 arbetsdagar |
22.03 € ( 26.22 € ) | 5 arbetsdagar |
23.56 € ( 28.04 € ) | 5 arbetsdagar |
23.67 € ( 28.17 € ) | 5 arbetsdagar |
23.93 € ( 28.48 € ) | 5 arbetsdagar |
27.58 € ( 32.82 € ) | 5 arbetsdagar |
28.21 €12.41 € ( 14.77 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
29.73 € ( 35.38 € ) | 5 arbetsdagar |
30.11 € ( 35.83 € ) | 5 arbetsdagar |
32.50 € ( 38.67 € ) | 5 arbetsdagar |
34.25 € ( 40.76 € ) | 5 arbetsdagar |
42.32 € ( 50.36 € ) | 5 arbetsdagar |
48.86 € ( 58.14 € ) | 5 arbetsdagar |
52.77 € ( 62.80 € ) | 5 arbetsdagar |
23.80 € ( 28.32 € ) | 5 arbetsdagar |
24.81 € ( 29.52 € ) | 5 arbetsdagar |
24.18 € ( 28.77 € ) | 5 arbetsdagar |
25.06 € ( 29.82 € ) | 5 arbetsdagar |
25.43 € ( 30.26 € ) | 5 arbetsdagar |
[Features] The bolt shank is inclined to allow use on sloping floor surfaces.