Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Allowable Load (Details)(kN)
  • Screw Length A(mm)
  • Main Body Height(mm)
  • Thread Nominal M(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
  • Adjuster Feet / Rotary Type / Short

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    Adjuster Feet/Rotary Type/Short:Related Image

     Material
    Main BodyEN 1.4301 Equiv.
    BottomPolyamide
    Thread
    Material: Carbon Steel
    Surface Treatment: Trivalent Chromate

    Specifications

    Part Number
    LEMN10
    Part NumberALDBEAllowable
    Vertical Load
    (kN)
    Mass (g)Unit Price
    TypeM (Coarse)
    FJRP614312589.70.5911
    81937.5301011.21.0821
    102042.5401313.71.5738
    1225515017163.1470

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Allowable Load (Details)

    (kN)

    Screw Length A

    (mm)

    Main Body Height

    (mm)

    Thread Nominal M

    (mm)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    0.59
    14
    9.7
    6
    10
    1 stycken
    1.08
    19
    11.2
    8
    10
    1 stycken
    1.57
    20
    13.7
    10
    10
    1 stycken
    3.14
    25
    16
    12
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    2.65 €
    ( 3.15 € )
    Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    3.53 €
    ( 4.20 € )
    Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    4.16 €
    ( 4.95 € )
    Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features] The bolt shank is inclined to allow use on sloping floor surfaces.

    Skiss och specifikationer

    Example of Use

    Adjuster Feet/Rotary Type/Short:Related Image