Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Thread Nominal M
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 5 arbetsdagar
  • Foot Jack Bolts / Spherical Tip

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 8 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    Foot Jack Bolts/Spherical Tip:Related Image
    Coarse

    TypeMaterialHardness
    (Tip Induction Hardened)
    Surface Treatment
    L FixedL Selectable
    -FJKMEN 1.1191 Equiv.50~56HRCTrivalent Chromate

    Specifications

    Part Number-L
    FJKB12
    FJKCF16

    -

    80
    ■Flanged Tip Sphere Type
    Part NumberLL1dE(e)RrBTLoad Capacity
    (kN)
    Mass (g)Unit Price
    TypeM (xP)
    FJKM12 (x1.75)6080100 24121221.961191023.6115 
    16 (x2.0) 8010012030.51613.527.782241344.0215 
    20 (x2.5)  10012036.52014.534.6102301668.6320 

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Thread Nominal M

    Overall Length L

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    12
    60
    1 stycken
    12
    80
    1 stycken
    12
    100
    1 stycken
    16
    80
    1 stycken
    16
    100
    1 stycken
    16
    120
    1 stycken
    20
    100
    1 stycken
    20
    120
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    9.70 €
    ( 11.54 € )
    5 arbetsdagar
    9.70 €
    ( 11.54 € )
    5 arbetsdagar
    9.70 €
    ( 11.54 € )
    5 arbetsdagar
    13.99 €
    ( 16.65 € )
    5 arbetsdagar
    13.99 €
    ( 16.65 € )
    5 arbetsdagar
    14.74 €6.04 €
    ( 7.19 € )
    Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    16.75 €
    ( 19.93 € )
    5 arbetsdagar
    16.75 €
    ( 19.93 € )
    Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    This bolt for assembly adjustment can be combined with a mounting plate