Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Retaining Force, Pull Force(N)
  • Length(mm)
  • Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 6 arbetsdagar
  • Thin Magnet Catches【10 stycken】

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    Dimensional Drawing

    MGCBU
    [!]10 pcs. per package. Check the order quantity before ordering.
     
    Part NameMaterialSurface Treatment
    Main BodyABS Resin
    Catch PlateEN 1.0330 Equiv.Chrome Plating
    MagnetFerrite

    Specification Table

    Part Number
    MGCBU49
    Part NumberPAtFBP1Holding Force
    (kgf)
    Mass
    (g)
    TypeL
    MGCBU4934176.516.524130.915
    594423.56.72334202.033
    705524.57.72445303.549
    10 pieces per package.
    Mounting screws are not included with this product.

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Retaining Force, Pull Force

    (N)

    Length

    (mm)

    Width

    (mm)

    Max. Overall Height when Locked

    (mm)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    8.82
    49
    17
    6
    10
    1 förpackningar

    10 stycken

    19.6
    59
    23.5
    6.2
    10
    1 förpackningar

    10 stycken

    34.3
    70
    24.5
    7.2
    10
    1 förpackningar

    10 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    15.75 €
    ( 18.74 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    23.31 €
    ( 27.74 € )
    6 arbetsdagar
    28.34 €
    ( 33.72 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features] A magnetic fastener made of resin with a thickness of approx. 7 mm (10 pieces).