Filtreringsvillkor
  • Thickness T(mm)
  • Length A(mm)

    When entering the width value, make sure that A>B.

  • Width B(mm)

    When entering the width value, make sure that A>B.

  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar
    • Inom 7 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar

Metal plates / milled, rotary ground surface / dimensions configurable / EN 1.0038 Equiv.

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2,760 kandidater hittades.
Antal:

Skiss och specifikationstabell

Dimensional Drawing

Dimension Fixed Plates - EN 1.0038 Equiv.   Dimensional Drawing
SS6F
SSAH

[M]Material: EN 1.0038 Equiv.

Specification Table

Part NumberA − B − T
SS6F
SSAH

100 − 100 − 8
100 − 100 − 8
Part NumberFinish MethodA, B Dimension ToleranceThickness Parallelism (per 100 mm)Flatness (per 100 mm)Perpendicularity of Datum Plane (per 100 mm)Circumference Chamfering
Up to 99 mm100 to 250251 or moreUp to T6T8 to 15T16 to 25T28 or more
SS6F6-Surface Milled±0.2 mm±0.25±0.40.050.10.070.050.050.015C0.2 to C0.5
SSAHSide Milled
Plate Thickness Surface Rotary Ground
0.0120.050.030.0150.012C0.5 to C1.0

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Finish Method

Thickness T

(mm)

Length A

(mm)

Width B

(mm)

RoHS?Minsta beställningsantal
6-Surface Milling (6F)
5
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
6
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
8
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
9
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
10
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
12
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
13
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
15
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
16
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
19
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
20
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
22
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
25
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
28
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
30
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
34
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
35
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
40
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
50
60
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
5
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
6
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
8
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
9
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
10
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
12
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
13
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
15
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
16
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
19
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
20
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
22
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
25
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
28
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
30
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
34
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
35
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
40
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
50
80
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
5
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
6
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
8
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
9
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
10
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
12
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
13
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
15
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
16
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
19
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
20
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
22
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
25
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
28
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
30
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
34
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
35
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
40
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
50
80
80
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
5
100
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
6
100
60
10
1 stycken
6-Surface Milling (6F)
8
100
60
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
29.51 €
( 35.12 € )
5 arbetsdagar
29.64 €
( 35.27 € )
5 arbetsdagar
30.01 €
( 35.71 € )
5 arbetsdagar
31.82 €
( 37.87 € )
5 arbetsdagar
31.18 €
( 37.10 € )
5 arbetsdagar
30.40 €
( 36.18 € )
5 arbetsdagar
31.31 €
( 37.26 € )
5 arbetsdagar
30.91 €
( 36.78 € )
5 arbetsdagar
31.03 €
( 36.93 € )
5 arbetsdagar
33.99 €
( 40.45 € )
5 arbetsdagar
33.23 €
( 39.54 € )
5 arbetsdagar
35.54 €
( 42.29 € )
5 arbetsdagar
35.80 €
( 42.60 € )
5 arbetsdagar
38.23 €
( 45.49 € )
5 arbetsdagar
36.57 €
( 43.52 € )
5 arbetsdagar
41.56 €
( 49.46 € )
5 arbetsdagar
41.69 €
( 49.61 € )
5 arbetsdagar
43.11 €
( 51.30 € )
5 arbetsdagar
46.19 €
( 54.97 € )
5 arbetsdagar
30.79 €
( 36.64 € )
5 arbetsdagar
31.03 €
( 36.93 € )
5 arbetsdagar
31.56 €
( 37.56 € )
5 arbetsdagar
33.35 €
( 39.69 € )
5 arbetsdagar
32.07 €
( 38.16 € )
5 arbetsdagar
31.94 €
( 38.01 € )
5 arbetsdagar
32.72 €
( 38.94 € )
5 arbetsdagar
33.23 €
( 39.54 € )
5 arbetsdagar
33.48 €
( 39.84 € )
5 arbetsdagar
36.18 €
( 43.05 € )
5 arbetsdagar
35.28 €
( 41.98 € )
5 arbetsdagar
37.60 €
( 44.74 € )
5 arbetsdagar
38.35 €
( 45.64 € )
5 arbetsdagar
40.15 €
( 47.78 € )
5 arbetsdagar
41.06 €
( 48.86 € )
5 arbetsdagar
44.38 €
( 52.81 € )
5 arbetsdagar
44.64 €
( 53.12 € )
5 arbetsdagar
46.43 €
( 55.25 € )
5 arbetsdagar
50.68 €
( 60.31 € )
5 arbetsdagar
31.31 €
( 37.26 € )
5 arbetsdagar
31.56 €
( 37.56 € )
5 arbetsdagar
32.20 €
( 38.32 € )
5 arbetsdagar
34.64 €
( 41.22 € )
5 arbetsdagar
32.84 €
( 39.08 € )
5 arbetsdagar
33.61 €
( 40.00 € )
5 arbetsdagar
34.51 €
( 41.07 € )
5 arbetsdagar
34.51 €
( 41.07 € )
5 arbetsdagar
34.77 €
( 41.38 € )
5 arbetsdagar
38.10 €
( 45.34 € )
5 arbetsdagar
36.31 €
( 43.21 € )
5 arbetsdagar
38.35 €
( 45.64 € )
5 arbetsdagar
39.77 €
( 47.33 € )
5 arbetsdagar
42.85 €
( 50.99 € )
5 arbetsdagar
42.85 €
( 50.99 € )
5 arbetsdagar
47.72 €
( 56.79 € )
5 arbetsdagar
48.10 €
( 57.24 € )
5 arbetsdagar
50.42 €
( 60.00 € )
5 arbetsdagar
55.55 €
( 66.10 € )
5 arbetsdagar
32.58 €
( 38.77 € )
5 arbetsdagar
32.84 €
( 39.08 € )
5 arbetsdagar
33.48 €
( 39.84 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features] The standard dimensions allow these products to be offered at relatively low prices.

Skiss och specifikationer

General Information - Metal Ingots

 

Selection details of flat steels/plates (metal)

- Material: aluminum, steel, tool steel, pre-hardened steel, stainless steel (stainless steel), copper, titanium

- Surface treatment: milled, front-polished, flat-polished

- Heat treatment: annealed, normal annealed, pre-hardened, tempered, half hard, quarter hard

- Length [A]: 6 to 3000 mm in 0.01 mm increments

- Width [B]: 6 to 1500 mm in 0.01 mm increments

- Thickness [T]: 1.5 to 100 mm in 0.01 mm increments

- Parallelism: up to 0.01/100 mm

- Evenness: up to 0.01/100 mm

- Perpendicularity: up to 0.02/100 mm

 

Description/Basics

The metal plates from MISUMI are semi-finished products and are often used in the industry for further processing.
These can be selected in the MISUMI online shop in different versions. The machining of the lateral surfaces, or rolled, milled or ground at the top and the bottom, is available for the metal plate. The metal plates are available in various tolerances. This usually depends on the respective surface machining. This allows you to configure the MISUMI metal plates to suit your needs and use them as a semi-finished product for further processing. A customized metal block or metal plate can help to reduce the number of work steps in your further processing of the metal plate.
The metal plates can therefore be used well as semi-finished products for further processing, or often serve as a base plate for substructures, as well as column guide frames.

An overview of the different metal plates can be found in the PDF Metal Plate Overview.

You can find other shapes and materials of the semi-finished products by following this link.

MISUMI also offers the service to manufacture metal plates according to your needs with meviy by uploading CAD data.

 

Aluminum Plate

The aluminum plate as a blank or raw material from MISUMI is light compared to other materials, but stable and shock resistant. Therefore, the material aluminum is very often used as a Aluminium Extrusions in plant and mechanical engineering.
Aluminum plates exhibit good corrosion resistance despite the lack of surface treatment. In principle, aluminum forms an oxide layer that prevents further corrosion. Aluminum plates are very good for further processing.

 

Steel Plate

Steel plates made of structural steel are inexpensive in terms of their ratio and also economical due to their good workability.
The steel plate offers high strength and density. Steel has long been a very common material, so there are many types of steel suitable for different technical requirements.
Alloy tool steel has a higher temperature resistance, resistance, and hardness than usual structural steel. Another major advantage of this steel plate is the possibility of hardening and remuneration of the material.
One disadvantage of steel plates is the rather poor corrosion resistance. Without a subsequent surface treatment, steel tends to quickly corrode.

 

Stainless Steel Plate

The MISUMI stainless steel plates have good to very good corrosion resistance, which makes the material durable. MISUMI offers various stainless steel plates for a wide variety of requirements in plant and mechanical engineering.
The surface of stainless steel can be visually refined by sanding or polishing. Stainless steel plates have good temperature resistance, but stainless steel can stain at high temperatures (tempering colour). This should be taken into account for welding joints.
Stainless steels with chrome-nickel content have an antibacterial effect and offer a poor substrate for germs when polished, which also makes the stainless steel plate hygienic.

 

Copper Plate/Brass Plate

The copper plate has very good thermal conductivity and electrical conductivity. This represents a special feature for other materials. Copper plates also have good corrosion resistance and are resistant.
MISUMI offers various copper alloys in its product range. The most commonly used copper is cold-solidified copper due to its good electrical conductivity and thermal conductivity.
Another variant of the copper plate is MISUMI made of oxygen-free copper, which is also known as pure copper. Oxygen-free copper has good resistance to hydrogen embrittlement and is often used in the electrical industry.
Chrome copper plates offer good mechanical strength and abrasion resistance at high temperatures.
The brass plate, on the other hand, offers high strength and ductility. Therefore, brass permits plastic deformation before the material has a fatigue fracture.

 

Titanium Plate

Titanium plates from MISUMI can be referred to as pure titanium.
The titanium plate is light, but it has a high strength and very high corrosion resistance. Titanium plates also have very good biocompatibility. Since the titanium plates are also biologically compatible, this material is frequently represented in medical technology. Due to its low weight and high strength, titanium is also often used in lightweight construction such as aerospace and aviation. The possible application spectrum of titanium is large. However, titanium plates are usually only used if the properties such as strength of aluminum, for example, are no longer sufficient. The reason for this is that titanium is more cost-intensive in comparison, since production causes a high energy consumption. However, the combination of the good properties of titanium is required for many applications and applications.

Additional properties of the various materials can be found in the PDF of the Metal Plate Properties.

 

On-demand Manufacturing

Meviy

With meviy, MISUMI also offers to manufacture metal plates and sheet metal according to your wishes. Simply upload the CAD data.

 

Industrial Applications

3D printer industry
Automotive industry
Pharmaceutical industry
Packaging industry