Artikelnummer:
kandidater hittades.Part Number | Material | |
Standard Grade | Precision Grade | |
SSHF | SSHG | EN 1.0038 Equiv. |
SCHF | SCHG | EN 1.1206 Equiv. |
SUHF | - | EN 1.4305 Equiv. |
ALHF | - | EN AW-5052 Equiv. |
Part Number | - | A | - | B | - | L | - | C | - | D | - | E |
SSHF | - | A120.5 | - | B100.0 | - | L120.0 | - | C30.3 | - | D40.0 | - | E50.2 |
Part Number | 0.1mm Increment | ||||||
A | B | L | C | D | E | ||
SSHF SCHF | SUHF ALHF | 15.0~200.0 | 10.0~100.0 | 10.0~200.0 | 5.0~190.0 | 1.0~80.0 (B-D≥5) (When 5≤E≤20, D≤10) | 5.0~190.0 (C+E+5≤A) |
Part Number | 0.1mm Increment | |||||
A | B | L | C | D | E | |
SSHG SCHG | 20.0~160.0 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | 5.0~145.0 | 1.0~60.0 (B-D≥5) (When 10≤E≤35, D≤30) | 10.0~150.0 (C+E+5≤A) |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |