Filtreringsvillkor

T-Shaped Blocks

Artikelnummer:

Ej färdigt: 6 kandidater hittades.
Antal:

Skiss och specifikationstabell

T-Shaped Blocks:Related Image

Part NumberMaterial
Standard GradePrecision Grade
SSYFSSYGEN 1.0038 Equiv.
SCYFSCYGEN 1.1206 Equiv.
SUYF-EN 1.4305 Equiv.
ALYF-EN AW-5052 Equiv.

Specifications

Part Number-A-B-L-C-D-E
SSYF-
A100.0-B100.0-L120.0-C30.0-D40.0-E50.2
■Standard Grade
Part Number0.1mm Increment
ABLCDE
SSYF
SCYF
SUYF
ALYF
10.0~200.010.0~100.0
10.0~200.0

1.0~195.0
(A>C+E)

1.0~80.0
(B-D≥5)
5.0~190.0
■Precision Grade
Part Number0.1mm Increment
ABLCDE
SSYG
SCYG
10.0~160.010.0~100.010.0~100.01.0~155.0
1.0~60.0
(B-D≥5)
5.0~155.0

Alterations

T-Shaped Blocks:Related Image

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Material

Precision

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

L

(mm)

RoHS?Minsta beställningsantal
EN AW-5052 Equiv.
Standard Grade
10 ~ 200
10 ~ 100
1 ~ 195
1 ~ 80
5 ~ 190
10 ~ 200
10
1 stycken
EN 1.1206 Equiv.
Standard Grade
10 ~ 200
10 ~ 100
1 ~ 195
1 ~ 80
5 ~ 190
10 ~ 200
10
1 stycken
EN 1.1206 Equiv.
Precision Grade
10 ~ 160
10 ~ 100
1 ~ 155
1 ~ 60
5 ~ 155
10 ~ 100
10
1 stycken
EN 1.0038 Equiv.
Standard Grade
10 ~ 200
10 ~ 100
1 ~ 195
1 ~ 80
5 ~ 190
10 ~ 200
10
1 stycken
EN 1.0038 Equiv.
Precision Grade
10 ~ 160
10 ~ 100
1 ~ 155
1 ~ 60
5 ~ 155
10 ~ 100
10
1 stycken
EN 1.4305 Equiv.
Standard Grade
10 ~ 200
10 ~ 100
1 ~ 195
1 ~ 80
5 ~ 190
10 ~ 200
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
-
( - )
7 arbetsdagar
-
( - )
7 arbetsdagar
-
( - )
9 arbetsdagar
-
( - )
7 arbetsdagar
-
( - )
9 arbetsdagar
-
( - )
7 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information