Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | Material |
SS | EN 1.0038 Equiv. |
SC | EN 1.1191 Equiv. |
AL | EN AW-5052-H112 Equiv. |
SU | EN 1.4305 Equiv. |
Part Number | - | D | - | V | - | W | - | S | - | H | - | Hole Selectable Code / Nominal Dia. |
- | Q | ||||
Type | Shape | T | ||||||||||||||||
SS SS |
F X |
10 10 |
- - |
D100 D100 |
- - |
V20 V50 |
- |
W60 |
- |
S5 |
- |
H2 H4 |
- - |
N5 M5 |
- - |
Q60 Q80 |
Part Number | 1mm Increment | Selection | 1mm Increment | |||||||
Type | Shape | T | D | V | W | S | H: Number of Holes | Hole Selectable | Nominal Dia. | Q |
SS (EN 1.0038 Equiv.) SC (EN 1.1191 Equiv.) AL (EN AW-5052 Equiv.) SU (EN 1.4305 Equiv.) |
F (Flat) X (Concave) Z (Convex) |
8 | 60~300 | 10~100 V≤Dx0.8 |
20~260 W-V≥10 D-W≥20 |
5~25 T-S≥5 |
0 2 4 8 12 |
N (Through Hole) M (Tapped Hole) Z (Counterbore Hole) ZR (Back Surface Counterbore) |
5 6 8 10 |
35~280 Q>W+d1(d2)+2b1 (Refer to Machining Limits at the bottom of this page.) |
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |
- ( - ) | 19 arbetsdagar |