Filtreringsvillkor
  • Material
    • Carbon steel
    • Aluminum
  • T (Plate Thickness)(mm)
  • A (Height)(mm)
  • L(mm)
      [30-300/1mm units]
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 7 arbetsdagar
      • Inom 19 arbetsdagar

    Angles with Radius / Non-Equilateral Sides

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 8 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    Dimensional Drawing

    L-Shaped Angle Bar - With Inside Radius, Unequal Sides: Related Image
    [ ! ] EN 1.0038 Equiv. products are shot blasted.
          For EN AW−6063 Equiv., the surface has its material original skin retained.
    Type[M] Material
    LAFSEN 1.0038 Equiv.
    LAFAEN AW−6063 Equiv.

    Specification Table

    Part NumberL
    LAFS12200
    [T]Tolerance
    Part NumberPerpendicularity kAL
    LAFS9±2.0±3.0+ 1.0
     0
    LAFS9A+ 2.0
     0
    LAFS12±3.0
    LAFS15+ 3.0
     0
    LAFA5±2.0±0.7+ 1.0
     0
    LAFA6
    LAFA10+ 2.0
     0
    LAFA12

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Material

    T (Plate Thickness)

    (mm)

    A (Height)

    (mm)

    L

    (mm)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    [Aluminum] EN AW-6063 Equiv.
    5
    75
    30 ~ 300
    10
    1 stycken
    [Aluminum] EN AW-6063 Equiv.
    6
    90
    30 ~ 300
    10
    1 stycken
    [Aluminum] EN AW-6063 Equiv.
    10
    75
    30 ~ 300
    10
    1 stycken
    [Aluminum] EN AW-6063 Equiv.
    12
    125
    50 ~ 300
    10
    1 stycken
    [Carbon steel] EN 1.0038 Equiv.
    9
    90
    30 ~ 300
    10
    1 stycken
    [Carbon steel] EN 1.0038 Equiv.
    9
    125
    50 ~ 300
    10
    1 stycken
    [Carbon steel] EN 1.0038 Equiv.
    12
    125
    50 ~ 300
    10
    1 stycken
    [Carbon steel] EN 1.0038 Equiv.
    15
    150
    100 ~ 300
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    19 arbetsdagar
    -
    ( - )
    19 arbetsdagar
    -
    ( - )
    19 arbetsdagar
    -
    ( - )
    19 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features] Material cutting type angle, which allows you to choose the unequal height and width size and length.