Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Belt Type
  • Belt Width (mm)(mm)
  • Belt Width (Inch)(Inch)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 5 arbetsdagar
  • Timing belt connecting plates / XL, L, H, T#, S#M / aluminium

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 30 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    Back to the Category Timing Belt

    Technical Drawing - Timing Belts

    Timing Belt Clamp Plate/Nut Fitting Type/Single:Related Image
    Open the technical drawing in the new window

     

    Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

    Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Timing Belts


    Material: EN AC-51400-T5 Equiv.
    Surface Treatment: Clear Anodize

    Further specifications can be found under the tab More information.

    Composition of a Product Code - Timing Belts

    Part Number
     
    Type Belt Type Belt Nominal Width
    TBCR - XL 025

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Belt Type

    Belt Width (mm)

    (mm)

    Belt Width (Inch)

    (Inch)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    H
    19.1
    0.75
    10
    1 stycken
    H
    25.4
    1
    10
    1 stycken
    H
    38.1
    1.5
    10
    1 stycken
    H
    50.8
    2
    10
    1 stycken
    L
    12.7
    0.5
    10
    1 stycken
    L
    19.1
    0.75
    10
    1 stycken
    L
    25.4
    1
    10
    1 stycken
    L
    38.1
    1.5
    10
    1 stycken
    S3M
    6
    -
    10
    1 stycken
    S3M
    10
    -
    10
    1 stycken
    S3M
    15
    -
    10
    1 stycken
    S5M
    10
    -
    10
    1 stycken
    S5M
    15
    -
    10
    1 stycken
    S5M
    25
    -
    10
    1 stycken
    S8M
    15
    -
    10
    1 stycken
    S8M
    25
    -
    10
    1 stycken
    S8M
    30
    -
    10
    1 stycken
    S8M
    40
    -
    10
    1 stycken
    T10
    15
    -
    10
    1 stycken
    T10
    20
    -
    10
    1 stycken
    T10
    25
    -
    10
    1 stycken
    T10
    30
    -
    10
    1 stycken
    T5
    10
    -
    10
    1 stycken
    T5
    15
    -
    10
    1 stycken
    T5
    20
    -
    10
    1 stycken
    T5
    25
    -
    10
    1 stycken
    XL
    6.4
    0.25
    10
    1 stycken
    XL
    7.9
    0.31
    10
    1 stycken
    XL
    9.5
    0.37
    10
    1 stycken
    XL
    12.7
    0.5
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    18.48 €
    ( 21.99 € )
    5 arbetsdagar
    18.73 €
    ( 22.29 € )
    5 arbetsdagar
    19.61 €
    ( 23.34 € )
    5 arbetsdagar
    21.01 €
    ( 25.00 € )
    5 arbetsdagar
    12.65 €
    ( 15.05 € )
    5 arbetsdagar
    13.16 €
    ( 15.66 € )
    5 arbetsdagar
    13.53 €
    ( 16.10 € )
    5 arbetsdagar
    14.05 €
    ( 16.72 € )
    5 arbetsdagar
    8.61 €
    ( 10.25 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    8.61 €
    ( 10.25 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    8.61 €
    ( 10.25 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    11.12 €
    ( 13.23 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    11.26 €
    ( 13.40 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    12.52 €
    ( 14.90 € )
    5 arbetsdagar
    12.65 €
    ( 15.05 € )
    5 arbetsdagar
    12.91 €
    ( 15.36 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    13.53 €
    ( 16.10 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    13.66 €
    ( 16.26 € )
    5 arbetsdagar
    14.30 €
    ( 17.02 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    14.68 €
    ( 17.47 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    15.06 €
    ( 17.92 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    15.55 €
    ( 18.50 € )
    5 arbetsdagar
    11.12 €
    ( 13.23 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    11.26 €
    ( 13.40 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    12.40 €
    ( 14.76 € )
    5 arbetsdagar
    12.78 €
    ( 15.21 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    9.62 €
    ( 11.45 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    9.62 €
    ( 11.45 € )
    5 arbetsdagar
    9.62 €
    ( 11.45 € )
    5 arbetsdagar
    9.74 €
    ( 11.59 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Skiss och specifikationer

    Back to the Category Timing Belt

    Technical Drawing - Timing Belts

    Timing Belt Clamp Plate/Nut Fitting Type/Single:Related Image
    Open the technical drawing in the new window

    Specification Tables - Timing Belts

    Part NumberWABThLPdNumber of Mounting HolesUnit Price
    TypeBelt TypeBelt Nominal Width
    TBCRXL0256.4362461.2525124.54 
    0317.92514 
    0379.52616 
    05012.73020 
    L05012.7663281.950205.54 
    07519.13826 
    10025.44633 
    15038.15846 
    H07519.18938102.370265.56 
    10025.44633 
    15038.15845 
    20050.87058 
    S3M0606212041.1415113.44 
    100102515 
    150153020 
    S5M10010352661.8125164.54 
    150153221 
    250254231 
    S8M15015563482.8540225.54 
    250254432 
    300305037 
    400406047 
    T510010352661.225164.54 
    150153221 
    200203826 
    250254331 
    T1015015703482.550225.56 
    200204027 
    250254432 
    300305037 
    Metal fitting of S□M type can be used with a P□M type belt.

    General Information - Timing Belts

    Product assortment of synchronous belts - synchronous belt screw-on plates - synchronous belts for high rotating equipment - synchronous belt round - round profile shape - trapezoid profile shape - screw-on plate for profile rail guide

     

    Timing Belt Selection Details

    - Material: chloroprene rubber (neoprene), polyurethane (PU)

    - Tension cord: glass fibre, aramid fibre, steel

    - Width (mm): 1 to 101.6

    - Width (in.): 0.19 to 4

    - Profile (metric): T5, T10, AT5, AT10, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, MTS8M, EV5GT, EV8YU, 2GT, 3GT, MA3, MA5, MA8, P2M, P3M, P5M, P8M, UP5M, UP8M

    - Profile (in.): MXL, XL, L, H

     

    Description/Basics

    Timing belts for mechanical engineering are intended for force and power transmission. Depending on the interlocking of the profile, they can alternatively be used for the material flow (transportation) or for positioning.
    Timing belts are more maintenance-friendly, efficient and durable compared to roller chains.


    Maintenance-friendly: timing belts do not require lubrication, are easy to replace and are very durable, as they do not sag. These properties significantly reduce maintenance costs.

    Efficient: drive belts are largely made of natural rubber or polyurethane. As a result, timing belts withstand high speeds. A further advantage of these materials is the weight reduction compared to conventional metal drives. Timing belts are also known for low-noise running and contribute to the general smooth running of an application.

    Durability: due to the inserted tension cord made of glass fibre or aramid fibre (Kevlar), timing belts can withstand high tensile stresses and do not tend to sag. An additional layer of nylon fabric on the interlocked side reduces wear due to abrasion and increases the service life.
     

    Timing belts can be used in many ways. The belt profile that suits your application depends on the task of the timing belt. MISUMI offers a suitable belt profile for almost every type of application.


    Drive: timing belts are used even at high torque. Drive belts with a rounded trapezoidal profile (e.g., S8M) are often used to drive mechanical components. These are particularly well suited for slip-free transmission of high forces, which can occur in drives of various applications or machines.

    Positioning: a semi-circular profile (e.g., GT) is often used for positioning via timing belts. Round profile timing belts are often used in 3D printers and precise scanners. The round shape also offers the advantage that there is little play (reverse play) when the direction changes.

    Material flow: timing belts can also be used to transport loads in conveyor systems. A straight trapezoidal profile is often used for this purpose (e.g., AT ). This profile provides a large profile area for load intake and transmission. The MISUMI range also includes conveyor timing belts with nylon fabric on the bearing surface.
     

    An overview of the profile forms by application type can be found in the PDF Overview.

    The amount of transmission power depends on many factors. The exact maximum load must be considered and calculated individually according to the application. The calculation for timing belts can be found in the selection of Timing Belts as PDF.
    In order not to fall below the minimum number of teeth, the minimum size of the timing pulleys should be considered individually.
    In general, a timing belt should be provided with the appropriate pretension to maximize the service life of the timing belt. If the pretension is too low, a jump (slip) can cause wear of the timing belt.

     

    Application Examples - Timing Belts

    Application example: synchronous belt - with screw-on terminal and drive belt - synchronous belt for positioning

    Application example: workpiece carrier
    (1) Stopper bolt with rubber, (2) belt conveyor, (3) workpiece carrier

    Application example: synchronous belt drive - synchronous pulley with crimp disc - idler pulley with crimp disc - synchronous tensioner

    Application example: of toothed belt drives
    (1) Toothed belt, (2) driven Timing pulleys with crimp disc, (3) idler pulley with crimp disc, (4) driving Timing pulleys with crimp disc

    Application example - synchronous belt with profile rail guide - with screw-on terminal for profile rail guide -

    Application example: Timing belt
    (1) Linear guide, (2) mounting plate, (3) Timing belt, (4) Screw-on terminal

    Application example - linear ball bushing and linear shaft synchronous belt - synchronous belt with flange bearings

    Application example: Timing belt
    (1) Bolt-on terminal, (2) Timing belt, (3) Linear shaft, (4) Linear bushings

     

    Industrial Applications

    3D printer industry
    Automotive industry
    Pharmaceutical industry
    Packaging industry