Filtreringsvillkor

Adjusting Pins / Retaining Ring

Artikelnummer:

Ej färdigt: 10 kandidater hittades.
Antal:

Skiss och specifikationstabell

Adjusting Pins/Retaining Ring:Related Image

Type Material Accessory
AJPEN 1.4301 Equiv.Retaining Ring E Type (EN 1.4301 Equiv.)
AJPB-

Specifications

Part Number-L
AJP3-6
Part NumberL
1mm Increment
ABECSm ToleranceNd ToleranceUnit Price
TypeDg6AJPAJPB
AJP

AJP
B
(L≥10)
3-0.002
-0.008
5 (10)~205.52.53.50.510.5+0.05
0
22+0.06
0
4-0.004
-0.012
5 (10)~25734.50.71.40.7+0.1
0
3
510~308.545.5124+0.075
0
610~351056.51.32.65
8-0.005
-0.014
10~401368.51.63.20.9+0.14
0
37+0.09
0
For AJPB, L≥10. S dimension is the maximum length of adjusting pins at 360° rotation by hex wrench.

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Screw Type

Thread Dia. x Pitch

Pin Dia. D

(φ)

Fixed Type

L

(mm)

RoHS?Minsta beställningsantal
-
-
3
Retaining Ring Type
5 ~ 20
10
1 stycken
-
-
4
Retaining Ring Type
5 ~ 25
10
1 stycken
-
-
5
Retaining Ring Type
10 ~ 30
10
1 stycken
-
-
6
Retaining Ring Type
10 ~ 35
10
1 stycken
-
-
8
Retaining Ring Type
10 ~ 40
10
1 stycken
Coarse Thread
M 3x0.5
3
Lock Nut Type
10 ~ 20
10
1 stycken
Coarse Thread
M 4x0.7
4
Lock Nut Type
10 ~ 25
10
1 stycken
Coarse Thread
M 5x0.8
5
Lock Nut Type
10 ~ 30
10
1 stycken
Coarse Thread
M 6x1
6
Lock Nut Type
10 ~ 35
10
1 stycken
Coarse Thread
M 8x1.25
8
Lock Nut Type
10 ~ 40
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
-
( - )
6 arbetsdagar
-
( - )
6 arbetsdagar
-
( - )
6 arbetsdagar
-
( - )
6 arbetsdagar
-
( - )
6 arbetsdagar
-
( - )
6 arbetsdagar
-
( - )
6 arbetsdagar
-
( - )
6 arbetsdagar
-
( - )
6 arbetsdagar
-
( - )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Skiss och specifikationer

Example of Use

Adjusting Pins/Retaining Ring:Related Image