Filtreringsvillkor
  • Material
    • Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
    • Brass
  • Applicable Tube O.D.(Ø)
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Air Couplers / Miniature / Plug / L-Shape Tube Connector

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
Antal:

Skiss och specifikationstabell

Air Couplers/Miniature/Plug/L-Shape Tube Connector:Related Image

TypeMaterialSurface Treatment
NMCPHLBrassElectroless Nickel Plating
NMCPHLSEN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number
NMCPH4
Part NumberApplicable Tube I.D. (mm)LCAETWrench Flats HI.D. BMass (g)Unit PriceVolume Discount
Rate
TypeNo.1 ~ 19 pc(s).20~50
NMCPHL 4 422.517.58184.882.49.4
NMCPHLS

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer

Material

Applicable Tube O.D.

(Ø)

RoHS?Minsta beställningsantal
[Brass] Brass
4
10
1 stycken
[Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
-
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
3.53 €
( 4.20 € )
5 arbetsdagar
17.00 €
( 20.23 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features] Miniature coupling. -Available in stainless steel/brass.

Skiss och specifikationer

More Information

Specifications
Seal Material
Operating Temperature RangeApplicable Fluid
Nitrile Rubber (NBR)-20°C~60°CAir

Max. Operating Pressure MPa (kgf/cm2)Pressure Resistance MPa (kgf/cm2)
Brass: 1.0 (10) Stainless Steel: 1.0 (10)Brass: 1.5 (15) Stainless Steel: 1.5 (15)
Single Passage Opening Closing System (Valve is provided on the socket side.)