Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | D Tolerance | Material | Surface Treatment | |
SFMKRT | h9 (Cold-drawn) | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | |
PSFMKRT | Electroless Nickel Plating | |||
SSFMKRT | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
SFHKRT | h7 (Ground) | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | |
PSFHKRT | Electroless Nickel Plating | |||
SSFHKRT | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
SFGKRT | g6 (Ground) | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | |
PSFGKRT | Electroless Nickel Plating | |||
SSFGKRT | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number | - | L | - | M | - | Keyway | - | Keyway | - | Keyway | |||||||
KA | - | A | KB | - | B | KC | - | C | |||||||||
1 Keyway 2 Keyways 3 Keyways | SFMKRT10 SFHKRT30 SFGKRT25 | - - - | 325 300 350 | - - - | M4 M10 M8 | - - - | KA20 KA20 KA10 | - - - | A50 A50 A60 | - - | KB120 KB90 | - - | B20 B30 | - | KC210 | - | C30 |
Part Number | L=0.1mm Increment | M (Coarse) Selection | Keyway | Keyway | Keyway | ||||||||||||
Type | Dh9 | KA, A | KB, B | KC, C | |||||||||||||
Tolerance | 1mm Increment | ||||||||||||||||
SFMKRT PSFMKRT SSFMKRT (D6 is not available for SSFMKRT.) | 6 | 0 -0.030 | 20.0~300.0 | (3) | (4) | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A+2 b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B+2 b≤C≤100 | |||||||||
8 | 0 -0.036 | 20.0~400.0 | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
10 | 20.0~500.0 | 4 | (5) | (6) | |||||||||||||
12 | 0 -0.043 | 30.0~600.0 | 5 | (6) | (8) | ||||||||||||
15 | 30.0~700.0 | 5 | 6 | (8) | |||||||||||||
20 | 0 -0.052 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
25 | 50.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
30 | 60.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
35 | 0 -0.062 | 70.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Part Number | L=0.1mm Increment | M (Coarse) Selection | Keyway | Keyway | Keyway | ||||||||||||
Type | Dh7 | KA, A | KB, B | KC, C | |||||||||||||
Tolerance | 1mm Increment | ||||||||||||||||
SFHKRT PSFHKRT SSFHKRT | 6 | 0 -0.012 | 20.0~300.0 | (3) | (4) | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A+2 b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B+2 b≤C≤100 | |||||||||
8 | 0 -0.015 | 20.0~400.0 | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
10 | 20.0~500.0 | 4 | (5) | (6) | |||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 30.0~600.0 | 5 | (6) | (8) | ||||||||||||
15 | 30.0~700.0 | 5 | 6 | (8) | |||||||||||||
17 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | (8) | (10) | (12) | |||||||||||
20 | 0 -0.021 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | (16) | |||||||||
25 | 50.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (16) | ||||||||||
30 | 60.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
35 | 0 -0.025 | 70.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
40 | 80.0~800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||
50 | 100.0~800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Part Number | L=0.1mm Increment | M (Coarse) Selection | Keyway | Keyway | Keyway | ||||||||||||
Type | Dg6 | KA, A | KB, B | KC, C | |||||||||||||
Tolerance | 1mm Increment | ||||||||||||||||
SFGKRT PSFGKRT SSFGKRT (D13, 16, 18 and 22 are not available for SSFGKRT.) | 6 | -0.004 -0.012 | 20.0~300.0 | (3) | (4) | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A+2 b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B+2 b≤C≤100 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 20.0~400.0 | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
10 | 20.0~500.0 | 4 | (5) | (6) | |||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 30.0~600.0 | 5 | (6) | (8) | ||||||||||||
13 | 30.0~600.0 | 5 | 6 | (8) | |||||||||||||
15 | 30.0~700.0 | 5 | 6 | (8) | |||||||||||||
16 | 30.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | (10) | ||||||||||||
17 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | |||||||||||
18 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | |||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | (12) | (16) | |||||||||
22 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (16) | ||||||||||
25 | 50.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (16) | ||||||||||
30 | 60.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 70.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
40 | 80.0~800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||
50 | 100.0~800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 10 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |