Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | Material | Seal | Accessory | ||
(d8, 10) Hex Socket on Head | (d12, 16) Hex Socket on Head and Thread | Plastic | Cam Followers | ||
CFFRUCT | CFFUHW | MC Nylon | EN 1.3505 Equiv. | Provided | 1 Hex Nut (EN 1.1191 Equiv. Carbon Steel, Black Oxide) |
CFFRUCTS | CFFUSHW | EN 1.4125 Equiv. | Hex Nut 1 pc. (EN 1.4301 Equiv.) |
Part Number | - | D |
CFFRUCT10 | - | 26 |
Part Number | D Selectable | MxPitch | ℓ | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | L | L1 | d1 | ℓ1 | H | Allowable Load (N) | Allowable Rotational Speed (rpm) | Mass (g) | Unit Price | |||||||
Type | dh7 Tolerance | Tolerance | Tolerance | CFFRUCT | CFFRUCTS | CFFUHW | CFFUSHW | |||||||||||||||||||
(Hex Socket on Head) CFFRUCT CFFRUCTS | 8 | 0 -0.015 | 19 | 8x1.25 | 11 | 17 | 12 | 11 | 3.5 | 1.1 | +0.08 0 | 20 | +0.15 0 | 16 | 32 | 35 | - | - | 4 | 518 | 1960 | 35 | - | - | ||
10 | 22 | 10x1.25 | 13 | 18 | 13 | 12 | 3.5 | 23 | 18 | 36 | 39 | 5 | 594 | 1760 | 53 | - | - | |||||||||
26 | 1.3 | 27.2 | +0.2 0 | 637 | 1560 | 71 | - | - | ||||||||||||||||||
(Hex Socket on Head and Thread) CFFUHW CFFUSHW | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12x1.5 | 14 | 21 | 15 | 14 | 4.5 | 31.4 | +0.25 0 | 23.5 | 40 | 44 | 3 | 6 | 6 | 499 | 1390 | 100 | - | - | ||||
32 | 33.7 | 513 | 1320 | 119 | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | 35 | 16x1.5 | 18 | 26 | 19.5 | 18 | 5.5 | 1.6 | +0.10 0 | 37 | 28.5 | 52 | 56.75 | 8 | 686 | 1230 | 187 | - | - |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
47.73 € ( 56.80 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
47.73 € ( 56.80 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
49.87 € ( 59.35 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
79.98 € ( 95.18 € ) | 5 arbetsdagar |
79.98 € ( 95.18 € ) | 5 arbetsdagar |
82.37 €24.71 € ( 29.40 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
56.41 €16.92 € ( 20.13 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
58.57 €18.74 € ( 22.30 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
60.08 € ( 71.50 € ) | 5 arbetsdagar |
108.69 € ( 129.34 € ) | 5 arbetsdagar |
111.47 € ( 132.65 € ) | 5 arbetsdagar |
145.71 € ( 173.39 € ) | 5 arbetsdagar |
Type | Old Part Number (d12, 16) | New Part Number (d12, 16) | |
Old Standard | Old Hex Socket | Hex Socket on Head and Thread | |
Plastic | CFFRUC | CFFRUCS | CFFUH |
- | CFFRUCS | CFFUH | |
- | CFFRUDS | CFRUH | |
- | CFFRUCSS | CFFUSH | |
- | CFFRUDSS | CFRUSH | |
- | CFFRUCT | CFFUHW | |
- | CFFRUCTS | CFFUSHW |