Artikelnummer:
kandidater hittades.Part Number | Material | Grade | Color |
RDJJS | Polyacetal | Standard | White |
RDJKS | Black | ||
RDJMS | MC Nylon | Standard | Blue |
RDJFS | Fluororesin | Standard | White |
Part Number | - | L |
RDJJS15 | - | 500 |
D | L Dimension Tolerance |
10~55 | 0~+3.0 |
60~200 | 0~+10.0 |
D | D Dimension Tolerance |
10~16 | 0~+1.5 |
20~25 | |
30~35 | |
40~50 | 0~+3.0 |
55・60~70 | 0.1~+4.0 |
75~100 | |
110~150 | 0~+5.0 |
160~200 |
D | D Dimension Tolerance |
10~16 | 0~+1.5 |
20~25 | |
30~35 | |
40~50 | 0~+3.0 |
55・60~70 | |
75~100 | 0~+4.0 |
110~150 | +0.7~+0.5 |
160~200 | +1.1~+5.5 |
D | Warpage |
20~200 | 4.0 or Less |
D | Warpage |
10 | 5.0 or Less |
15~200 | 3.0 or Less |
Part Number | L 1mm increment | |
Type | D | |
RDJMS RDJJS RDJKS | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 | 20~800 |
150, 180, 200 | 20~500 |
Part Number | L 1mm increment | |
Type | D | |
RDJFS | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 | 20~800 |
150 | 20~500 |
Material | Grade | Color | O.D. (D) |
MC Nylon | Standard | Blue | 10, 15, 35, 55, 65, 75, 85, 110, 130, 140, 160 |
Polyacetal | Standard | Black, White | 35, 55, 65, 75, 85, 110, 130, 140, 160 |
Fluororesin | Standard | White | 35, 55, 65 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 9 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 24 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
There is a range of cylindrical rods made of resin material, ranging from ø10 to ø200.