Filtreringsvillkor
  • O.D.(Ø)
  • I.D.(Ø)
  • Operating Range Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Coil Hoses / Spiral Tube

Artikelnummer:

Ej färdigt: 7 kandidater hittades.
Antal:

Skiss och specifikationstabell

HOSPH
[M]Material: Polyurethane

Specification Table

Part NumberHose Length
HOSPH83000
Part NumberHose Extension
Length
(mm)
I.D.
(mm)
O.D.
(mm)
AB1B2Min.
Bending Radius
(mm)
O.D.
Accuracy
Mass
(g)
TypeHose
Nominal I.D.
HOSPH88005818010050014±0.1200
180058400100500300
300058630100500405
370058800100500490
108006.51018510050016285
18006.510400100500425
37006.510800100500690

Artikelnummerlista

Antal artiklar

O.D.

(Ø)

I.D.

(Ø)

Minimum Bending Radius

(mm)

Operating Range Length

(mm)

RoHS?Minsta beställningsantal
8
5
14
1800
10
1 stycken
8
5
14
3000
10
1 stycken
8
5
14
3700
10
1 stycken
8
5
14
800
10
1 stycken
10
6.5
16
1800
10
1 stycken
10
6.5
16
3700
10
1 stycken
10
6.5
16
800
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
37.16 €
( 44.22 € )
5 arbetsdagar
45.97 €
( 54.70 € )
5 arbetsdagar
51.77 €
( 61.61 € )
5 arbetsdagar
26.82 €
( 31.92 € )
5 arbetsdagar
44.84 €
( 53.36 € )
5 arbetsdagar
64.35 €
( 76.58 € )
5 arbetsdagar
30.11 €
( 35.83 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features] A coiled tubing with high flexibility. [Material] Urethane "fluid used" air.

Skiss och specifikationer

Specifications / Overview

■ Features
·Excellent in flexibility.
·Excellent in mechanical strength, especially in abrasion resistance.
Specifications
Applicable FluidAir
Operating Temperature Range−40 to 80°C
Max. Operating Pressure1.1 MPa